17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • ねじ部材質

    • 標準(黄銅)
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 19日以内
    • 39日以内

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF(パッキンシール)

通常単価(税別)
6901,521
税込単価
7591,673
通常出荷日:6日目~39日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型、軽量化。・パッキンシール方式により、ね...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KQ2ZF(パッキンシール)の外形図

製品仕様

  • 適用チューブ:ミリサイズ
  • 接続ねじ:R、Rc

KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

KQ2シリーズの構造

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シールリング

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

■主要部品材質

ボディC3604, PBT
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、Oリング、シールリングNBR

規格表

型番適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R, Rc
H
(六角対辺)
φD1注)φD2L1L2L3AMP有効断面積 mm2最小穴径質量 g
ナイロンウレタン
KQ2ZF04-01□Pφ41/8178.21720.514.128.623.413.38.24.74.7329.3
KQ2ZF06-01□Pφ61/81710.41720.514.128.623.413.310.410.88.64.529.9
KQ2ZF06-02□P1/42210.421.722.517.636.428.813.310.410.88.64.561.3
KQ2ZF08-01□Pφ81/81713.217.621.214.829.324.114.213.220.514.2628.9
KQ2ZF08-02□P1/42213.221.423.317.836.428.814.213.220.514.2662.8
KQ2ZF10-02□Pφ101/42215.922.624.618.838.731.115.615.931.822.67.563.8
KQ2ZF10-03□P3/82715.926.626.921.442.234.615.615.931.822.67.593
KQ2ZF12-03□Pφ123/82718.526.628.120.942.234.61718.544.635.3996
KQ2ZF12-04□P1/23018.531.63222.347.236.81718.544.635.39148.8

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
8
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
8
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
10
1/4
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
10
1/4
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
10
3/8
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
10
3/8
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
12
3/8
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
12
3/8
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
12
1/2
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
12
1/2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
6日目
720
( 792 )
9日目
690
( 759 )
9日目
720
( 792 )
9日目
846
( 931 )
39日目
926
( 1,019 )
19日目
690
( 759 )
9日目
738
( 812 )
9日目
846
( 931 )
9日目
926
( 1,019 )
9日目
1,114
( 1,225 )
9日目
1,191
( 1,310 )
9日目
1,145
( 1,260 )
9日目
1,239
( 1,363 )
9日目
1,349
( 1,484 )
9日目
1,458
( 1,604 )
9日目
1,394
( 1,533 )
9日目
1,521
( 1,673 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型、軽量化。
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減。
【用途】
・めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF(パッキンシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD(パッキンシール)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格690-442 -458 -471 -489 -962 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 方向
ねじ取付 分岐ブランチエイ-サービスチーズユニオンデルタユニオンブランチエルボ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング