メカニカル部品技術窓口

■構造

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ1/8",φ5/32",φ3/16",φ1/4",φ5/16",φ3/8",φ1/2" |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ) JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■主要部品材質
| ボディ | C3604,PBT,PP |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 | 適用チューブ外径インチ | 接続ねじ UNF | H (六角対辺) | φD1注) | φD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||||
| KQ2VT01-32□ | φ1/8 | 10-32UNF | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 15.7 | 51.9 | 48.4 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 32.4 |
| KQ2VT03-32□ | φ5/32 | 10-32UNF | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 15.7 | 51.9 | 48.4 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 32.7 |
| KQ2VT07-32□ | φ1/4 | 10-32UNF | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 16.1 | 53 | 49.5 | 13.3 | 13.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 35.4 |
□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,327円 ( 2,560円 ) | 9日目 |
2,327円 ( 2,560円 ) | 9日目 |
3,307円 ( 3,638円 ) | 9日目 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 6日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 9日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 9日目 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 9日目 |
1,795円 ( 1,975円 ) | 9日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 9日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 9日目 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 9日目 |
2,819円 ( 3,101円 ) | 6日目 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型、軽量化。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.40) 真円(P.145)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~