メカニカル部品技術窓口
中継の接続として使用するワンタッチ継手。【特長】・小型で、軽量化タイプ、チューブ着脱性が向上している。...
詳細を確認
ミリタイプ

インチタイプ
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | T (M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||
| φ2 | KQ2E02-00□J | M7×0.75 | 9 | 24.5 | 8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 5.2 |
| φ3.2 | KQ2E23-00□J | M8×0.75 | 10 | 27.3 | 9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 |
| φ4 | KQ2E04-00□J | M9×0.75 | 11 | 27.3 | 10 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 |
| φ6 | KQ2E06-00□J | M11×0.75 | 14 | 27.3 | 12 | 13.3 | 10 | 10 | 4.5 | 11.2 |
※□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | T (UNF) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||
| φ1/8 | KQ2E01-00□J | 3/8-24UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 12.6 |
| φ5/32 | KQ2E03-00□J | 3/8-24UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11.9 |
| φ1/4 | KQ2E07-00□J | 1/2-20UNF | 15.88 | 27.3 | 14 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 19.2 |

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6 |
| ボディ | C3604, PBT |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | ISO 16030(管用並行ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,178円 ( 1,296円 ) | 9日目 |
1,176円 ( 1,294円 ) | 9日目 |
1,094円 ( 1,203円 ) | 9日目 |
579円 ( 637円 ) | 6日目 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 9日目 |
640円 ( 704円 ) | 9日目 |
621円 ( 683円 ) | 9日目 |
680円 ( 748円 ) | 6日目 |
617円 ( 679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 6日目 |
912円 ( 1,003円 ) | 6日目 |
651円 ( 716円 ) | 6日目 |
459円 ( 505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
427円 ( 470円 ) | 9日目 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
509円 ( 560円 ) | 9日目 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
424円 ( 466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
507円 ( 558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
572円 ( 629円 ) | 9日目 |
873円 ( 960円 ) | 6日目 |
954円 ( 1,049円 ) | 6日目 |
909円 ( 1,000円 ) | 9日目 |
546円 ( 601円 ) | 6日目 |
599円 ( 659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
中継の接続として使用するワンタッチ継手。
【特長】
・小型で、軽量化タイプ、チューブ着脱性が向上している。
・ナイロンにもウレタンにも使用でき、チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大できる。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小さい。
・パッキンシール構造へ変更することで配管施工性が向上できる。
・軽い取外し力でチャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する。
【用途】
パネル取り付等のチューブ同士の中継接続として利用可能。
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.128 インチ P.153
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~