メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上・小型、軽量化・真空-100kPa使用可能【用途...
詳細を確認
| 適用チューブ外径 mm | 適用管継手サイズ φd | 型番 | φD1注) | φD2注) | L1 | L2 | A | P | M | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||||||
| φ3.2 | φ4 | KQ2X23-04A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 31.4 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| φ4 | φ6 | KQ2X04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.2 | 18 | 31.9 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3.8 |
| φ6 | φ8 | KQ2X06-08A | 10.4 | 13.2 | 49.9 | 19.3 | 35.7 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 5.5 |
| φ8 | φ10 | KQ2X08-10A | 13.2 | 15.9 | 54.8 | 22.3 | 39.2 | 13.2 | 14.2 | 10.1 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 9.8 |
| φ10 | φ12 | KQ2X10-12A | 15.9 | 18.5 | 60.4 | 25 | 43.4 | 15.9 | 15.6 | 11.4 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 14.6 |
注)φD1、φD2は最大径を意味します。
| 適用チューブ外径 インチ | 適用管継手サイズ φdインチ | 型番 | φD1注) | φD2注) | L1 | L2 | A | P | M | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||||||
| φ1/8 | φ5/32 | KQ2X01-03A | 7.1 | 8.2 | 44.7 | 18 | 42.2 | 7.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| φ5/32 | φ3/16 | KQ2X03-05A | 8.2 | 9.1 | 46.1 | 18.8 | 42.6 | 8.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
| φ1/4 | KQ2X03-07A | 8.2 | 11.1 | 46.8 | 19 | 42.2 | 8.2 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4 | |
| φ3/16 | φ1/4 | KQ2X05-07A | 9.1 | 11.1 | 47.1 | 19.8 | 42.5 | 9.1 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.6 | 4.4 |
| φ1/4 | φ5/16 | KQ2X07-09A | 11.1 | 13.2 | 51.2 | 21.3 | 45.2 | 11.1 | 13.3 | 8.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 6 | 6.5 |
注)φD1、φD2は最大径を意味します。
■構造

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■主要部品材質
| ボディ | C3604, PBT, PP, SUS303 |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ1/8", φ5/32", φ3/16", φ1/4", φ5/16", φ3/8", φ1/2" |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ) JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■主要部品材質
| ボディ | C3604, PBT, PP |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
857円 ( 943円 ) | 9日目 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 9日目 |
857円 ( 943円 ) | 9日目 |
515円 ( 567円 ) | 6日目 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 9日目 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,182円 ( 1,300円 ) | 9日目 |
733円 ( 806円 ) | 6日目 |
951円 ( 1,046円 ) | 9日目 |
863円 ( 949円 ) | 9日目 |
421円 ( 463円 ) | 6日目 |
630円 ( 693円 ) | 6日目 |
453円 ( 498円 ) | 6日目 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
451円 ( 496円 ) | 9日目 |
403円 ( 443円 ) | 9日目 |
630円 ( 693円 ) | 6日目 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
545円 ( 600円 ) | 9日目 |
545円 ( 600円 ) | 9日目 |
700円 ( 770円 ) | 39日目 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
742円 ( 816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 9日目 |
818円 ( 900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
773円 ( 850円 ) | 9日目 |
773円 ( 850円 ) | 9日目 |
511円 ( 562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型、軽量化
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.127 インチ P.153
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~