17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD

通常単価(税別)
7061,228特別価格
税込単価
7771,351特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上・小型、軽量化・真空-100kPa使用可能【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルブランチユニオンワイ:KQ2XDの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
適用管継手サイズ Φd型番ΦD1注)ΦD2L1L2AIPMQΦOΦN有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
Φ4Φ6KQ2XD04-06A8.210.445.418.232.116.68.213.36.863.24.24.235.9
Φ6Φ8KQ2XD06-08A10.413.250.920.536.72110.413.38.263.213.410.64.58.6

注)ΦD1は最大径を意味します。

KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

KQ2シリーズの構造

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径Φ4、Φ6

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

■主要部品材質

ボディPBT、 PP
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキンNBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
6
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
8
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
4
6
ライトグレー
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
4
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
4
6
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
8
ライトグレー
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
6
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
8
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
9日目
1,228699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
9日目
706
( 777 )
9日目
981
( 1,079 )
9日目
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
9日目
870
( 957 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型、軽量化
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

※オーダーメイド/クリーンシリーズについてはP.131をご参照下さい

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ブランチユニオンワイ KQ2X
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格706-466 -448 -335 -626 -403 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PPPBTPBT+PPPBT+PPPBT+PP
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサブランチユニオン二重ワイブランチユニオンワイロングストリートエルボレデューサーエルボ-ブランチユニオンワイ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング