メカニカル部品技術窓口
ガスケットシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減したワンタッチ管継手のダブルブランチ。【特長】・チ...
詳細を確認
シール剤

KQ2UD(シール剤)の外観
単位:mm
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ R | 型番 | H (六角対辺) | φD1注) | φD2 | L | I | A※ | M | P | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||||||
| φ4 | 1/8 | KQ2UD04-01□S | 12 | 8.2 | 10.4 | 36.7 | 16.6 | 33.6 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 11.7 |
| 1/4 | KQ2UD04-02□S | 14 | 8.2 | 10.4 | 41.1 | 16.6 | 36.4 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 20.6 | |
| φ6 | 1/8 | KQ2UD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.2 | 39.5 | 21 | 36.4 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 6 | 16.4 |
| 1/4 | KQ2UD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.2 | 43.9 | 21 | 39.2 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 7.3 | 21.6 | |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2, φ4, φ6 |
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
| ボディ | C3604, PBT, PP, SUS303 |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
854円 ( 939円 ) | 9日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 9日目 |
1,812円 ( 1,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
651円 ( 716円 ) | 6日目 |
787円 ( 866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
674円 ( 741円 ) | 9日目 |
753円 ( 828円 ) | 9日目 |
768円 ( 845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,042円 ( 1,146円 ) | 9日目 |
737円 ( 811円 ) | 9日目 |
750円 ( 825円 ) | 6日目 |
690円 ( 759円 ) | 9日目 |
769円 ( 846円 ) | 9日目 |
782円 ( 860円 ) | 6日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 9日目 |
946円 ( 1,041円 ) | 9日目 |
946円 ( 1,041円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
829円 ( 912円 ) | 9日目 |
881円 ( 969円 ) | 9日目 |
977円 ( 1,075円 ) | 9日目 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,327円 ( 1,460円 ) | 9日目 |
946円 ( 1,041円 ) | 6日目 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
881円 ( 969円 ) | 9日目 |
881円 ( 969円 ) | 39日目 |
2,785円 ( 3,064円 ) | 9日目 |
977円 ( 1,075円 ) | 6日目 |
1,015円 ( 1,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
924円 ( 1,016円 ) | 9日目 |
ガスケットシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減したワンタッチ管継手のダブルブランチ。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
・めねじの面取部をシート面とし、シール材にステンレス板の両面にNBRを積層したガスケットを使用
・めねじ種類違いによる径の違い、公差によるばらつき、面取りの大小等に関わらずシールできる構造
・通常の面取りされているめねじであれば全て使用可能
【用途】
・めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用
※オーダーメイド/クリーンシリーズについてはP.131をご参照下さい。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~