17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U

通常単価(税別)
4661,347特別価格
税込単価
5131,482特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

再配管が可能なワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。・真空-100kPa~使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチユニオンワイ KQ2Uの寸法図

製品仕様

ブランチユニオンワイ KQ2Uの外観
 

単位:mm

適用チューブ外径
インチ
適用管継手サイズ
φd インチ
型番φD注)L1L2PAMQφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ1/8φ1/8KQ2U01-99A7.145.1187.131.813.35.263.23.42.922.5
φ5/32φ5/32KQ2U03-99A8.244.818.28.231.513.35.763.24.24.22.53.1
φ3/16φ3/16KQ2U05-99A9.146.118.99.132.813.36.263.28.473.53.6
φ1/4φ1/4KQ2U07-99A11.146.820.211.133.513.37.68414.412.44.65.5
φ5/16φ5/16KQ2U09-99A13.252.122.313.237.914.28.784.225.617.768
適用チューブ外径
mm
適用管継手サイズφd型番φD注)L1L2PAMQφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ3.2φ3.2KQ2U23-99A7.145.1187.131.813.35.263.23.42.922.5
φ4φ4KQ2U04-99A8.244.818.28.231.513.35.763.24.24.22.53.1
φ6φ6KQ2U06-99A10.446.319.410.43313.36.863.213.410.644.5
φ8φ8KQ2U08-99A13.252.122.313.237.914.28.784.225.617.768
φ10φ10KQ2U10-99A15.957.32515.941.715.610.184.24028.47.512.3
φ12φ12KQ2U12-99A18.56327.818.5461711.484.257.445.4918.3
φ16φ16KQ2U16-99A23.875.93523.855.320.61484.2113601333.5

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ3.2, φ4, φ6

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディC3604, PBT, PP, SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

適用管継手サイズ(インチ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
1/8
-
1/8
なし
10個
5/32
-
5/32
なし
10個
4
4
-
なし
10個
3/16
-
3/16
なし
10個
6
6
-
なし
10個
1/4
-
1/4
なし
10個
8
8
-
なし
10個
5/16
-
5/16
なし
10個
10
10
-
なし
5個
12
12
-
なし
5個
16
16
-
なし
10個
3.2
3.2
-
なし
10個
1/8
-
1/8
オレンジ
なし
10個
5/32
-
5/32
オレンジ
ボディカラー変更
10個
4
4
-
ライトグレー
なし
5個
4
4
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
4
4
-
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
3/16
-
3/16
オレンジ
なし
10個
3/16
-
3/16
オレンジ
ボディカラー変更
10個
6
6
-
ライトグレー
なし
5個
6
6
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
6
6
-
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
1/4
-
1/4
オレンジ
なし
10個
1/4
-
1/4
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
1/4
-
1/4
オレンジ
ボディカラー変更
10個
8
8
-
ライトグレー
なし
5個
8
8
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
8
8
-
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
5/16
-
5/16
オレンジ
なし
10個
5/16
-
5/16
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
10
10
-
ライトグレー
なし
5個
10
10
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
10
10
-
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
12
12
-
ライトグレー
なし
5個
12
12
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
12
12
-
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
16
16
-
ライトグレー
なし
5個
16
16
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
16
16
-
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
3.2
3.2
-
ライトグレー
なし
10個
3.2
3.2
-
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
9日目
973
( 1,070 )
9日目
608
( 669 )
6日目
1,248
( 1,373 )
9日目
646
( 711 )
6日目
1,025
( 1,128 )
9日目
870
( 957 )
6日目
1,297
( 1,427 )
9日目
914
( 1,005 )
6日目
1,057
( 1,163 )
6日目
1,347
( 1,482 )
9日目
906
( 997 )
9日目
466
( 513 )
6日目
496
( 546 )
9日目
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
9日目
496
( 546 )
9日目
687
( 756 )
6日目
690
( 759 )
9日目
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
9日目
511
( 562 )
9日目
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
9日目
719
( 791 )
6日目
719
( 791 )
39日目
719
( 791 )
9日目
763
( 839 )
在庫品1日目当日出荷可能
752
( 827 )
9日目
752
( 827 )
6日目
1,043531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
897
( 987 )
6日目
897
( 987 )
9日目
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,169
( 1,286 )
9日目
510
( 561 )
6日目
467
( 514 )
9日目

詳細情報

基本情報

再配管が可能なワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2Uのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ブランチユニオンワイ KQ2X
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格466-403 -3,063 -448 -335 -626 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PPSUS303+PBTPBTPBT+PPPBT+PP
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60--5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサねじ取付 分岐ソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング