17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U

通常単価(税別)
4159,414
税込単価
45710,355
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上・小型、軽量化・真空-100kPa使用可能【用途...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

・外形図の[適用チューブ]は絞り込み条件の[適用チューブ外径1][適用チューブ外径2]と同じです。

製品仕様

ミリサイズ

構造

KQ2シリーズの構造

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径Φ2、 Φ3.2、 Φ4、 Φ6、 Φ8、 Φ10、 Φ12、 Φ16

仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディC3604、 PBT、 PP、 SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

インチサイズ

構造

KQ2シリーズの構造

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径Φ1/8"、 Φ5/32"、 Φ3/16"、 Φ1/4"、 Φ5/16"、 Φ3/8"、 Φ1/2"

仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)
JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディC3604、 PBT、 PP
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

規格表

ミリサイズ

適用チューブ:ミリサイズ 接続ねじ:M、R、Rc

適用
チューブ外径
mm
型番ΦD注)L1L2PMQΦOΦN有効断面積mm2最小穴径質量g
ナイロンウレタン
Φ4KQ2U04-00A8.22918.28.213.35.763.24.24.232.9
Φ6KQ2U06-00A10.430.119.410.413.36.863.213.410.64.54.1
Φ8KQ2U08-00A13.233.222.313.214.28.784.225.617.767.4
Φ10KQ2U10-00A15.937.12515.915.610.184.24028.47.511.2
Φ12KQ2U12-00A18.541.127.818.51711.484.257.445.4916.4
Φ16KQ2U16-00A23.851.53523.820.61484.2113601330.6

注)ΦDは最大径を意味します。

インチサイズ

適用チューブ:インチサイズ 接続ねじ:UNF、NPT

適用
チューブ外径
インチ
型番ΦD注)L1L2PMQ取付穴有効断面積mm2最小穴径質量g
ΦOΦN厚さナイロンウレタン
Φ1/8KQ2U01-00A7.128.9187.113.35.263.27.13.42.93.22.4
Φ5/32KQ2U03-00A8.22918.28.213.35.763.28.24.24.24.12.9
Φ3/16KQ2U05-00A9.129.618.99.113.36.263.29.18.474.83.5
Φ1/4KQ2U07-00A11.130.320.211.113.37.68411.114.412.46.45
Φ5/16KQ2U09-00A13.233.222.313.214.28.784.213.225.617.78.17.4
Φ3/8KQ2U11-00A15.436.724.615.415.69.984.215.428.823.89.610.4
Φ1/2KQ2U13-00A19.341.528.219.31711.884.219.364.650.612.817.4

注)ΦDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

特性・用途

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

仕様

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
2
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
4
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
6
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
8
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
10
-
なし
5個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
なし
10個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
12
-
なし
5個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
16
-
なし
5個
クリーン洗浄
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
オレンジ
ボディ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
2
-
ライトグレー
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
オレンジ
ボディ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
旧規格
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
1個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
4
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
4
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
-
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
4
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
旧規格
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
1個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
6
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
6
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
-
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
6
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
オレンジ
ボディ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
8
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
8
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
-
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
8
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
10
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
10
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
10
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
12
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
12
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
12
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
オレンジ
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
16
-
ライトグレー
なし
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
16
-
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
16
-
ライトグレー
ボディ色変更
5個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
ライトグレー
なし
10個
該当なし
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
ライトグレー
ボディ色変更
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
30日目
766
( 843 )
30日目
570
( 627 )
9日目
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
9日目
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,012
( 1,113 )
9日目
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
9日目
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
6日目
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
19日目
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
7日目
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,414
( 10,355 )
6日目
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型、軽量化
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2Uのレビュー
4.6平均満足度:4.631件のレビュー
エア配管
4
満足度:4.0
エア配管に使用しました。 ワンタッチで取り付けが出来て、漏れもなく作業性が高い部品です。
0人が参考にしています。
装置組立
4
満足度:4.0
エアチューブ配管として利用しました。メーカー品ですので安心して購入できますし、納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。
盤内エア配管
4
満足度:4.0
エアチューブの抜けもなく差し込みもしっかりしています。 樹脂なので剛性感が低いかと思いきや、かなりしっかりしています。
0人が参考にしています。
組立
5
満足度:5.0
納期が早くて非常に助かります。 メーカー品で安心して使用できます。
0人が参考にしています。
吸盤配管分岐
4
満足度:4.0
吸盤配管の分岐分岐に使用しました。使いやすく気に入っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタ KQ2D
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格415-267 -338 -398 -418 -265 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PP-PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PP
ねじ部材質ねじ部なし-ねじ部なし---
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンワイストレートエルボチーズデルタストリートエルボ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング