17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • ねじ部材質

    • 標準(黄銅)
  • 適用チューブ外径1(φ)

  • 接続種類

    ~mm
  • 接続ねじ

  • リリースブッシュ色

  • オーダーメイド仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 39日以内

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z(ガスケットシール)

通常単価(税別)
5281,142
税込単価
5811,256
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

バリエーション充実のSMC社のワンタッチ管継手。【特長】・軽量・コンパクト化・真空-100kPa~使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチユニバーサルエルボ:KQ2Z(ガスケットシール):関連画像

製品仕様

ブランチユニバーサルエルボ:KQ2Z(ガスケットシール):関連画像

外観

適用チューブ外径
インチ
接続ねじ
UNF
型番H
(六角対辺)
φD1注)φD2L1L2L3AMP有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ1/810-32UNFKQ2Z01-32□87.19.816.510.417.914.913.37.12.21.92.55.9
φ5/3210-32UNFKQ2Z03-32□88.29.816.510.417.914.913.38.22.92.92.56.2
φ1/410-32UNFKQ2Z07-32□811.113.418.412.12420.513.311.12.92.92.513.4
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD1注)φD2L1L2L3AMP有効断面積mm2最小穴径質量g
ナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2Z04-M5□88.29.816.511.418.414.913.38.23.43.42.56.2

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/8
UNF
10-32
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/32
UNF
10-32
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
M
5×0.8
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/4
UNF
10-32
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
1/8
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/8
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
5/32
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/32
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
M
5×0.8
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
M
5×0.8
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
M
5×0.8
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
M
5×0.8
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
1/4
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/4
UNF
10-32
オレンジ
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
9日目
1,101
( 1,211 )
9日目
678
( 746 )
6日目
1,142
( 1,256 )
9日目
552
( 607 )
39日目
615
( 677 )
6日目
598
( 658 )
6日目
615
( 677 )
9日目
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
6日目
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
9日目
594
( 653 )
6日目
611
( 672 )
9日目

詳細情報

基本情報

バリエーション充実のSMC社のワンタッチ管継手。
【特長】
・軽量・コンパクト化
・真空-100kPa~使用可能
・チューブ着脱性向上
・ガスケットシール(Uniねじ)
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付けることができる、分岐配管用エルボユニオン

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.115 インチ P.146
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z(シール剤・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格528-604 -518 -446 -462 -464 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パッキン・Oリング材質NBRNBR-NBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐ブランチエイブランチエイブランチエイブランチサービスチーズユニオンデルタユニオン
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング