17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)

通常単価(税別)
4671,073
税込単価
5141,180
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

バリエーション充実のSMC社のワンタッチ管継手。【特長】・軽量・コンパクト化。・真空-100kPa使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール):関連画像

製品仕様

ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール):関連画像

外観

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD注)L1L2L3AMPφOφNQ1Q2有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2LU04-M5□108.215.820.724.821.813.38.263.215.87.94.34.11.86.9
M6×1.0KQ2LU04-M6□108.215.821.725.821.813.38.263.215.87.94.34.136.8
φ6M5×0.8KQ2LU06-M5□1210.416.521.426.623.613.310.463.216.5104.34.31.810.3
M6×1.0KQ2LU06-M6□1210.416.522.427.623.613.310.463.216.5104.34.3310.3

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじ部材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
5×0.8
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
6×1.0
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
5×0.8
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6×1.0
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
5×0.8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
5×0.8
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
5×0.8
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
6×1.0
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
6×1.0
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
6×1.0
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
5×0.8
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
5×0.8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
5×0.8
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
6×1.0
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
6×1.0
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
6×1.0
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6×1.0
ライトグレー
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612
( 673 )
6日目
947
( 1,042 )
9日目
674
( 741 )
6日目
1,073
( 1,180 )
9日目
467
( 514 )
9日目
467
( 514 )
39日目
525
( 578 )
6日目
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
485
( 534 )
9日目
545
( 600 )
6日目
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
9日目
515
( 567 )
9日目
528
( 581 )
6日目
528
( 581 )
9日目
575
( 633 )
9日目
594
( 653 )
9日目

詳細情報

基本情報

バリエーション充実のSMC社のワンタッチ管継手。
【特長】
・軽量・コンパクト化。
・真空-100kPa使用可能。
・ワンタッチ着脱。
・チューブ着脱性向上。
・ガスケットシール(Uniねじ)。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU-G
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチ KQ2U(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ サービスチーズユニオン KQ2Y(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格467-489 -1,397 -446 -462 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐ブランチエルボブランチエルボブランチエルボブランチサービスチーズユニオンブランチエルボ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング