メカニカル部品技術窓口
チューブ同士の中継の接続として使用できるワンタッチ継手。【特長】・小型で、軽量化タイプでチューブ着脱性...
詳細を確認
真円形タイプ

長円形タイプ
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | T(M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||
| φ3/16 | KQ2E05-00M□ | M14×1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
| φ1/4 | KQ2E07-00M□ | M14×1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 27.2 |
| φ5/16 | KQ2E09-00M□ | M16×1 | 19 | 29.1 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 34 |
| φ3/8 | KQ2E11-00M□ | M20×1 | 24 | 31.9 | 21 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 66.1 |
| φ1/2 | KQ2E13-00M□ | M22×1 | 27 | 34.7 | 23 | 17 | 66.0 | 51.7 | 9.6 | 59.9 |
※□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | T(M) | H (六角対辺) | リリース ブッシュ寸法 | L | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ナイロン | ウレタン | |||||||||
| φ3/16 | KQ2E05-00M□1 | M14×1 | 17 | 8.4 | 11 | 27.3 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ1/8", φ5/32", φ3/16" |
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ) JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |

主要な部品
| ボディ | C3604, PBT, PP |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
注1)ねじ部がなくボディ材質が樹脂のみの製品は全て銅系不可仕様となります。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,327円 ( 1,460円 ) | 9日目 |
1,351円 ( 1,486円 ) | 9日目 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 9日目 |
1,299円 ( 1,429円 ) | 9日目 |
1,557円 ( 1,713円 ) | 30日目 |
697円 ( 767円 ) | 9日目 |
735円 ( 809円 ) | 6日目 |
806円 ( 887円 ) | 9日目 |
786円 ( 865円 ) | 9日目 |
803円 ( 883円 ) | 9日目 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 9日目 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
786円 ( 865円 ) | 9日目 |
823円 ( 905円 ) | 6日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 9日目 |
856円 ( 942円 ) | 6日目 |
856円 ( 942円 ) | 9日目 |
888円 ( 977円 ) | 9日目 |
1,117円 ( 1,229円 ) | 9日目 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 6日目 |
1,718円 ( 1,890円 ) | 9日目 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 6日目 |
チューブ同士の中継の接続として使用できるワンタッチ継手。
【特長】
・小型で、軽量化タイプでチューブ着脱性が向上している
・ナイロンにもウレタンにも使用でき、チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大する
・低真空から1MPaまで使用可能で、特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小さい
・軽い取外し力により、チャックがチューブへの必要以上に喰い込むのを防止する
・狭いスペースでの配管に効果的で、位置決め程度のボディとねじ部の回転が可能
【用途】
・パネルの取り付け等のチューブ同士の中継の接続に利用可能
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.54) 真円(P.162)
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.55、163


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~