17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

通常単価(税別)
1656
税込単価
1862
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチ管継手KQ2シリーズの交換用ガスケットです。【カタログはこちらをご参照ください】・適用ねじ[...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はワンタッチ継手「ハーフユニオン:KQ2H(ガスケットシール)」の画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名型番適用ねじ
ガスケットKQG-U04Uni1/2

Uniねじ山形状

Uniねじ山形状/ めねじの面取部をシート面とし、シール材にステンレス板の両面にNBRを積層したガスケットを用いたことにより、めねじ種類違いによる径の違い、公差によるばらつき、面取りの大小等にかかわらずシールできる構造が実現。(通常の面取りされているめねじであれば全て使用可能。)

めねじの面取部をシート面とし、シール材にステンレス板の両面にNBRを積層したガスケットを用いたことにより、めねじ種類違いによる径の違い、公差によるばらつき、面取りの大小等にかかわらずシールできる構造が実現。(通常の面取りされているめねじであれば全て使用可能。)

商品特長詳細

KQ2シリーズ(適用チューブ:ミリサイズ 接続ねじ:Rc、G、NPT、NPTF)の仕様

■主要な部品と特長

主要な部品と特長。

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16

■材質

ボディC3604,PBT
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、
水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

適用ねじサイズ

最小発注数量
Uni1/8
10個
Uni1/4
10個
Uni3/8
10個
M3
100個
M5
100個
M6
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ管継手KQ2シリーズの交換用ガスケットです。

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用ねじ[M] P.131 適用ねじ[Uni] P.207

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はワンタッチ継手「ハーフユニオン:KQ2H(ガスケットシール)」の画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)
ワンタッチ管継手 SUS316 KQG2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ スペアパーツ(インナスリーブ)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(インナスリーブ)
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ スペアパーツ(隔壁ナット)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格16-9050 -144 -70 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目
本体材質SUS304+NBRSUS316黄銅+無電解ニッケルめっきC3604(無電解ニッケルめっき)SUS316SUS316
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状ガスケットガスケットその他その他その他ナット
種類ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング