17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C

通常単価(税別)
135509特別価格
税込単価
149560特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

小型で軽いワンタッチ管継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。【用途】・使用しないチューブ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.25) 真円(P.130)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.46) 真円(P.155)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブキャップ:KQ2C:関連画像

製品仕様

チューブキャップ:KQ2C:関連画像

単位:mm

適用チューブ外径
mm
型番φDLM質量
g
φ4KQ2C04-00A8.214.513.30.8
φ6KQ2C06-00A10.414.613.31.1
φ8KQ2C08-00A13.215.714.22
φ10KQ2C10-00A15.917.315.62.9
φ12KQ2C12-00A18.518.9174.5
φ16KQ2C16-00A23.82320.68.4
適用チューブ外径
インチ
型番φDLM質量
g
φ5/32KQ2C03-00A8.214.513.30.8
φ1/4KQ2C07-00A11.114.813.31.3
φ5/16KQ2C09-00A13.215.714.22
φ3/8KQ2C11-00A15.417.315.62.8

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
5/32
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/4
真円形
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
8
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/16
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
3/8
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
12
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
16
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
5/32
真円形
オレンジ
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
5/32
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
4
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
4
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
4
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
6
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
6
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
6
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
1/4
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
8
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
8
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
5/16
真円形
オレンジ
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
10
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
10
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
10
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
1個
[標準(NBR)] NBR
12
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
12
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
12
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
16
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
16
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
16
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
16
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
9日目
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
9日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
30日目
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
6日目
509
( 560 )
9日目
304
( 334 )
6日目
362
( 398 )
30日目
341
( 375 )
30日目
371
( 408 )
9日目
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
201
( 221 )
6日目
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
9日目
155
( 171 )
19日目
143
( 157 )
9日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
38399
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
9日目
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
19日目
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
19日目
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
27日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
9日目
223
( 245 )
39日目
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
9日目
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型で軽いワンタッチ管継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
【用途】
・使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.25) 真円(P.130)
    ・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.46) 真円(P.155)
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2Cのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
プレス加工油用タンクの油漏れ防止
5
満足度:5.0
プレス加工の際は、多種の工作油を使用します、使用しないタンクはコックを締めて保管していましたが、コックを締めても、チュー...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品内部機構にて評価用チューブの栓として使用
5
満足度:5.0
自社製品内部機構にて評価用チューブの栓として使用しています。出荷前の機密性評価にのみ使用するチューブであり製品としての使...もっと読む
0人が参考にしています。
材料の試験設備エアー配管接続に
5
満足度:5.0
多種多様な継手を利用するため、さまざまなメーカーを混在させたくない点とブランドに対する信頼感からSMCの商品を利用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チューブキャップ KQ2C
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ カラーキャップ KQ2C(外径拡大前)
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
ワンタッチ継手 キャップ
プッシュワン(R)Aシリーズ チューブキャップ
メーカーSMCSMCSMCニッタミスミニッタ
通常価格135-18 -685 -132 -300179 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
本体材質PBT+PPPBTPBT+SUS303難燃性PBT樹脂PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBT樹脂
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-0::60-
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状キャップカラーキャップキャップチューブキャップキャップチューブキャップ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング