メカニカル部品技術窓口
【特長】・小型で、軽量化の継手で、チューブの着脱性が向上。・チューブがミリサイズに適用し、接続ねじがM...
詳細を確認
| 適用管継手サイズ φd | 接続ねじ M | 型番 | H (六角対辺) | L | A | M | 最小穴径 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | M5×0.8 | KQ2N04-M5□ | 7 | 29.7 | 26.7 | 13.4 | 2.5 | 2.4 |
| φ6 | M5×0.8 | KQ2N06-M5□ | 7 | 29.7 | 26.7 | 13.4 | 2.5 | 2.6 |
※□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき。
■主要な部品

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2,φ4,φ6 |
■材質
| ボディ | C3604,PBT,PP,SUS303 |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)ねじ部がなくボディ材質が樹脂のみの製品は全て銅系不可仕様となります。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
676円 ( 744円 ) | 6日目 |
708円 ( 779円 ) | 9日目 |
549円 ( 604円 ) | 6日目 |
545円 ( 600円 ) | 9日目 |
659円 ( 725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 6日目 |
586円 ( 645円 ) | 6日目 |
【特長】
・小型で、軽量化の継手で、チューブの着脱性が向上。
・チューブがミリサイズに適用し、接続ねじがMで4タイプより使用用途にあわせて選択可能。
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大。
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。
・チャックがチューブヘ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的。
・ボディとねじ部が回転し、位置決めが可能。
【用途】
・ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~