17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が56型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KQ互換タイプ)

通常単価(税別)
4652,761
税込単価
5123,037
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

パネル取付時のチューブ同士の中継の接続として使用できるワンタッチ継手。【特長】・小型で軽量化で、チュー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

隔壁用ユニオン:KQ2E(KQ互換タイプ):関連画像
隔壁用ユニオン:KQ2E(KQ互換タイプ):関連画像

リリースブッシュ

製品仕様

商品の構成内容について

隔壁用ユニオン:KQ2E(KQ互換タイプ):関連画像

主要部品

ボディC3604, PBT
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、Oリング、シールリングNBR

材質

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4, φ6

適用チューブ

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部ISO 16030(管用並行ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シールリング

仕様

規格表

適用チューブ外径 mm型番T
(M)
H
(六角対辺)
リリース
ブッシュ寸法
L取付穴M有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ3.2KQ2E23-00□1M12×1146.79.527.31313.33.42.92.524.1
φ4KQ2E04-00□1M12×1147.71027.31313.35.64322.9
φ6KQ2E06-00□1M14×1179.71227.31513.313.110.44.528
φ1/8KQ2E01-00□11/2-20UNF17.466.79.527.813.513.33.42.92.526.9
φ5/32KQ2E03-00□11/2-20UNF17.467.71027.813.513.35.64325.7
φ3/16KQ2E05-00□19/16-18UNF17.468.41129.81513.37.86.53.540.3
φ3.2KQ2E23-00□M12×114--27.31313.33.42.92.524.1
φ6KQ2E06-00□M14×117--27.31513.313.110.44.528
φ8KQ2E08-00□M16×119--29.11714.226.118634
φ10KQ2E10-00□M20×124--31.92115.641.529.57.564.4
φ12KQ2E12-00□M22×127--34.7231758.346.1963.8
φ16KQ2E16-00□M28×1.532--41.92920.61136713120.1
φ1/8KQ2E01-00□1/2-20UNF17.46--27.813.513.33.42.92.526.9
φ5/32KQ2E03-00□1/2-20UNF17.46--27.813.513.35.64325.7
φ3/16KQ2E05-00□9/16-18UNF17.46--29.81513.37.86.53.540.3
φ1/4KQ2E07-00□9/16-18UNF17.46--29.81513.313.511.54.636.9
φ5/16KQ2E09-00□3/4-16UNF22.23--31.82014.226.118661.2
φ3/8KQ2E11-00□7/8-14UNF25.4--33.82315.635.329.1783.4
φ1/2KQ2E13-00□1-12UNF28.57--37.826176651.79.6109.2

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき。

注意・禁止事項

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/8
1/8
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/32
5/32
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
4
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
4
長円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3/16
3/16
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6
長円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/4
1/4
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
8
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/16
5/16
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
10
10
真円形
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3/8
3/8
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
12
12
真円形
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/2
1/2
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
16
16
真円形
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3.2
3.2
真円形
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
1/8
1/8
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
1/8
1/8
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/8
1/8
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/8
1/8
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
5/32
5/32
真円形
オレンジ
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/32
5/32
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
4
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
4
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
4
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
4
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
4
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3/16
3/16
真円形
オレンジ
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3/16
3/16
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
6
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
6
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
6
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
6
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
6
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
1/4
1/4
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/4
1/4
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
8
8
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
8
8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
8
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
5/16
5/16
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
5/16
5/16
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
10
10
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
10
10
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
10
10
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3/8
3/8
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
12
12
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
12
12
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
12
12
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
1/2
1/2
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
1/2
1/2
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
16
16
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
16
16
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
16
16
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
3.2
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
3.2
3.2
真円形
ライトグレー
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
9日目
1,202
( 1,322 )
9日目
559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
9日目
914
( 1,005 )
9日目
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
30日目
901
( 991 )
9日目
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
9日目
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,299
( 1,429 )
9日目
1,202
( 1,322 )
6日目
1,580
( 1,738 )
9日目
2,520
( 2,772 )
6日目
832
( 915 )
9日目
679
( 747 )
6日目
689
( 758 )
6日目
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
6日目
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
6日目
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
39日目
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
6日目
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
6日目
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,446
( 1,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,376
( 1,514 )
6日目
2,281
( 2,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,761
( 3,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,654
( 2,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
6日目
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル取付時のチューブ同士の中継の接続として使用できるワンタッチ継手。
【特長】
・小型で軽量化で、チューブ着脱性が向上している。
・チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大できる。
・低真空から1MPaまで使用ができ、特殊形状により確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小さい。

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.24) 真円(P.128)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.45) 真円(P.153)
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156
【用途】
・チューブ同士の中継の接続として利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KQ互換タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作しているオリジナル製品の一部ユニットの冷却系配管の取出し口に使用しています。この商品の良い所は、ワンタッチで配...もっと読む
0人が参考にしています。
水の配管などに利用
5
満足度:5.0
ワンタッチ継手の隔壁ユニオン(KQ2E12-00N)を、装置のエアー配管や水の配管の継手に使っています。この隔壁ユニオン...もっと読む
0人が参考にしています。
普段使い
5
満足度:5.0
市販品のつなぎとして使用しています。特に問題がなく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KQ互換タイプ)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E(KJ互換タイプ)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁ユニオン KQB2E
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格465-424 -697 -626 -719 -2,260 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBR特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::150-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 蒸気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径隔壁用ユニオン隔壁用ユニオン隔壁用ユニオンクロス隔壁用ユニオン隔壁ユニオン

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング