メカニカル部品技術窓口
ワンタッチで直角3方向のチューブ同士の分岐接続の継手専用のワンタッチ継手。【特長】・小型で、軽量化タイ...
詳細を確認

側面図

リリースブッシュ(長円形タイプのみ適用)

主要な部品
| ボディ | C3604, PBT, PP, SUS303 |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
材質
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ3.2, φ4, φ6 |
長円形タイプの適用チューブ
| 使用流体 | 空気、水 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100kPa~1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
仕様
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
真円形タイプの適用チューブ
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD | リリース ブッシュ寸法 | L | M | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ナイロン | ウレタン | ||||||||||
| φ4 | KQ2D04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 2.7 |
| φ6 | KQ2D06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 3.8 |
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD注) | L | M | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||
| φ4 | KQ2D04-00A | 8.2 | 15.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 2.7 |
| φ6 | KQ2D06-00A | 10.4 | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 3.8 |
| φ8 | KQ2D08-00A | 13.2 | 18.8 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 6.8 |
| φ10 | KQ2D10-00A | 15.9 | 21.2 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 7.5 | 10.3 |
| φ12 | KQ2D12-00A | 18.5 | 23.6 | 17 | 10.7 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 9 | 15.2 |
リリースブッシュ形状:真円形
注)φDは最大径を意味します。
注1)ねじ部がなくボディ材質が樹脂のみの製品は全て銅系不可仕様となります。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
526円 ( 579円 ) | 9日目 |
562円 ( 618円 ) | 6日目 |
625円 ( 688円 ) | 6日目 |
707円 ( 778円 ) | 6日目 |
949円 ( 1,044円 ) | 6日目 |
443円 ( 487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
427円 ( 470円 ) | 6日目 |
539円 ( 593円 ) | 9日目 |
418円 ( 460円 ) | 9日目 |
457円 ( 503円 ) | 9日目 |
418円 ( 460円 ) | 9日目 |
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
483円 ( 531円 ) | 9日目 |
501円 ( 551円 ) | 9日目 |
501円 ( 551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
433円 ( 476円 ) | 9日目 |
439円 ( 483円 ) | 9日目 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 9日目 |
559円 ( 615円 ) | 9日目 |
500円 ( 550円 ) | 9日目 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
545円 ( 600円 ) | 9日目 |
621円 ( 683円 ) | 9日目 |
593円 ( 652円 ) | 9日目 |
798円 ( 878円 ) | 6日目 |
1,164円 ( 1,280円 ) | 9日目 |
862円 ( 948円 ) | 9日目 |
788円 ( 867円 ) | 39日目 |
ワンタッチで直角3方向のチューブ同士の分岐接続の継手専用のワンタッチ継手。
【特長】
・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
・適用チューブがミリサイズで対応でき、リリースブッシュ形状が真円形、長円形で選択できる
【用途】
・直角3方向のチューブ同士の分岐接続に利用可能
【カタログはこちらをご参照ください】
・リリースブッシュ 長円(P.23) 真円(P.124)
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、131


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~