17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TX

通常単価(税別)
6591,077
税込単価
7251,185
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。・ワンタッチ着脱。・真空-10...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・リリースブッシュ 長円(P.20) 真円(P.121)。
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、131。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

異径クロス:KQ2TXの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
型番φD1リリースブッシュ寸法(a)φD2リリースブッシュ寸法(b)L1L2QM1M2φOφN有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
(a)(b)XYφX
(X)
Yナイロンウレタン
φ6φ8KQ2TX06-08A110.49.71213.213-17.217.38.413.314.284.213.410.64.57.1

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造図
 

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径 mmφ3.2,φ4,φ6
 

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度−5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

 

■主要部品材質

ボディC3604,PBT,PP,SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
6
8
真円形
-
10個
6
8
長円形
ライトグレー
なし
10個
8
10
真円形
-
10個
10
12
真円形
-
10個
6
8
真円形
ライトグレー
-
1個
6
8
長円形
ライトグレー
-
10個
6
8
真円形
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
8
10
真円形
ライトグレー
-
1個
8
10
真円形
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
10
12
真円形
ライトグレー
-
1個
10
12
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
10
12
真円形
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
9日目
741
( 815 )
9日目
881
( 969 )
9日目
1,077
( 1,185 )
9日目
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
9日目
659
( 725 )
9日目
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
753
( 828 )
9日目
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
19日目
948
( 1,043 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・リリースブッシュ 長円(P.20) 真円(P.121)。
    ※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、131。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TX
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ブランチユニオンワイ KQ2X
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格659-659 -626 -403 -466 -448 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 同径ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング