17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW

通常単価(税別)
6261,397
税込単価
6891,537
通常出荷日:在庫品1日目~31日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上・小型・軽量化・真空-100kPa~使用可能【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロス:KQ2TWの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
型番φDリリースブッシュ寸法LQMφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4KQ2TW04-00A18.27.71015.35.713.363.26.44.433.5
φ6KQ2TW06-00A110.49.71216.36.813.363.213.410.64.54.9

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造図
 

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ3.2,φ4,φ6
 

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

 

■主要部品材質

ボディC3604,PBT,PP,SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
5/32
5/32
真円形
なし
10個
4
4
真円形
なし
10個
4
4
長円形
なし
10個
6
6
真円形
なし
10個
6
6
長円形
なし
10個
1/4
1/4
真円形
なし
10個
8
8
真円形
なし
10個
5/16
5/16
真円形
なし
10個
10
10
真円形
なし
5個
3/8
3/8
真円形
なし
10個
12
12
真円形
なし
5個
1/2
1/2
真円形
なし
10個
5/32
5/32
真円形
オレンジ
なし
10個
5/32
5/32
長円形
オレンジ
なし
10個
4
4
真円形
ライトグレー
なし
5個
4
4
長円形
ライトグレー
なし
10個
4
4
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
4
4
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
4
4
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
6
6
真円形
ライトグレー
なし
5個
6
6
長円形
ライトグレー
なし
10個
6
6
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
6
8
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
6
6
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
6
6
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
1/4
1/4
真円形
オレンジ
なし
10個
1/4
1/4
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
1/4
1/4
真円形
オレンジ
ボディ色変更(黒)
10個
8
8
真円形
ライトグレー
なし
5個
8
8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
8
8
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
5/16
5/16
真円形
オレンジ
なし
10個
10
10
真円形
ライトグレー
なし
5個
10
10
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
10
10
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
3/8
3/8
真円形
オレンジ
なし
10個
3/8
3/8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
12
12
真円形
ライトグレー
なし
5個
12
12
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
12
12
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
1/2
1/2
真円形
オレンジ
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
9日目
737
( 811 )
9日目
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
734
( 807 )
31日目
1,176
( 1,294 )
9日目
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
9日目
855
( 941 )
6日目
1,397
( 1,537 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
1,156
( 1,272 )
9日目
635
( 699 )
6日目
635
( 699 )
9日目
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
9日目
626
( 689 )
9日目
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
9日目
626
( 689 )
19日目
626
( 689 )
9日目
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
9日目
657
( 723 )
9日目
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
9日目
626
( 689 )
30日目
663
( 729 )
6日目
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
9日目
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
6日目
821
( 903 )
9日目
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
9日目
881
( 969 )
19日目
1,021
( 1,123 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
【用途】
・4方向のチューブ同士の分岐接続に使用

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.20) 真円(P.121)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.43) 真円(P.149)
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、48、131、156

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TWのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
エア配管分岐用
5
満足度:5.0
3台のエアシリンダーへチューブ配管する際の分岐に使用しました。クロス形状が使用した装置にピッタリ合っていたので、エアチュ...もっと読む
0人が参考にしています。
印刷物を吸着する際に
3
満足度:3.0
吸着するもとのチューブは1本で、それを分岐するために購入しました。小型になっており、これ以上小型になると使いにくくなって...もっと読む
0人が参考にしています。
不活性ガスのラインで使用しています
5
満足度:5.0
窒素を始めとする不活性ガスのラインで使用しています。ワンタッチで取り付けができるので選定しました。配管する場所が多いので...もっと読む
0人が参考にしています。
ビール用の二酸化炭素の配管に
5
満足度:5.0
他のメーカーの商品も使ったことがありますが、数年前から使用しており信頼できるメーカーなので購入しました。取り扱いも慣れて...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TY
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径クロス KQ2TX
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格626-659 -659 -466 -448 -335 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PPPBTPBT+PP
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 違径ユニオン 違径ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング