17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W

通常単価(税別)
448909
税込単価
4931,000
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。【用途】・ワンタッチ管継手から...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロングストリートエルボ:KQ2W:関連画像

製品仕様

ロングストリートエルボ:KQ2W:関連画像

外観

規格表

適用チューブ外径mm適用管継手サイズφD型番φD1リリースブッシュ寸法φD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ3.2φ3.2KQ2W23-99A17.16.79.56.414.430.520.813.332.52.51
φ4φ4KQ2W04-99A18.27.7107.214.531.822.613.34.24.231.3
φ6φ6KQ2W06-99A110.49.712815.335.227.113.39942
適用チューブ外径mm適用管継手サイズφD型番φD1注)φD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ3.2φ3.2KQ2W23-99A7.16.414.430.520.813.332.52.51
φ4φ4KQ2W04-99A8.27.214.531.822.613.34.24.231.3
φ6φ6KQ2W06-99A10.4815.335.227.113.39942
φ8φ8KQ2W08-99A13.21017.241.934.314.221.614.963.5
φ10φ10KQ2W10-99A15.91219.346.638.915.635.2257.55.5
φ12φ12KQ2W12-99A18.51421.55244.21750.239.798.4

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
4
4
真円形
なし
10個
4
4
長円形
なし
10個
6
6
真円形
なし
10個
6
6
長円形
なし
10個
8
8
真円形
なし
10個
10
10
真円形
なし
10個
12
12
真円形
なし
10個
3.2
3.2
真円形
なし
10個
4
4
真円形
ライトグレー
なし
10個
4
4
長円形
ライトグレー
なし
10個
4
4
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
4
4
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
4
4
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
4
4
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
6
6
真円形
ライトグレー
なし
10個
6
6
長円形
ライトグレー
なし
10個
6
6
長円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
6
6
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
6
6
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
6
6
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
8
8
真円形
ライトグレー
なし
10個
8
8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
8
8
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
10
10
真円形
ライトグレー
なし
10個
10
10
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
10
10
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
12
12
真円形
ライトグレー
なし
10個
12
12
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
12
12
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
3.2
3.2
真円形
ライトグレー
なし
10個
3.2
3.2
長円形
ライトグレー
なし
10個
3.2
3.2
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
3.2
3.2
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
6日目
561
( 617 )
9日目
657
( 723 )
6日目
625
( 688 )
30日目
690
( 759 )
6日目
789
( 868 )
6日目
898
( 988 )
6日目
909
( 1,000 )
9日目
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
9日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
6日目
515
( 567 )
9日目
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
6日目
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
9日目
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
642
( 706 )
9日目
642
( 706 )
19日目
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
9日目
780
( 858 )
6日目
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
9日目
522
( 574 )
9日目
468
( 515 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
【用途】
・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。

【カタログはこちらをご参照ください】
・リリースブッシュ 長円(P.16) 真円(P.117)
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.27、131

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2Wのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
バルブへのチューブ配管に使用しています
4
満足度:4.0
最近ではエアー切替バルブも小型化、小スペース化されています。そのようなバルブからのエアーの取り出しにこの商品と標準品を使...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品付帯部品として
5
満足度:5.0
真空機器付帯配管に対する継手として実装環境や接続形態等々必要なスペックを充たし且つ使い勝手に長けた商品を比較検討するため...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングストリートエルボ KQ2W
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ロングストリートエルボ KRW-W2
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ レジューサエルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ クロス KQ2TW
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ブランチユニオンワイ KQ2X
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格448-352 -466 -335 -626 -403 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT難燃性PBT(Ul94 V-0相当)PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PP
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60--5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径ソケット・レデューサ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング