17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L

通常単価(税別)
265973
税込単価
2921,070
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上・小型・軽量化・真空-100kPa~使用可能【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストリートエルボ:KQ2Lの外形図

規格表

単位:mm

長円形

適用チューブ
外径mm
適用管継手サイズ
Φd
型番ΦD1リリースブッシュ寸法ΦD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
Φ3.2Φ3.2KQ2L23-99A17.16.79.56.414.420.911.113.332.52.20.9
Φ4Φ4KQ2L04-99A18.27.7107.214.521.111.913.34.24.22.51.2
Φ6Φ6KQ2L06-99A110.49.712815.322.314.213.39941.8
適用チューブ
外径インチ
適用管継手サイズ
Φdインチ
型番ΦD1リリースブッシュ寸法ΦD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
Φ1/8Φ1/8KQ2L01-99A17.16.79.56.414.520.911.113.332.52.20.9

真円形

適用チューブ
外径mm
適用管継手サイズ
Φd mm
型番ΦD1
注)
ΦD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
Φ3.2Φ3.2KQ2L23-99A7.16.414.420.911.113.332.52.20.9
Φ4Φ4KQ2L04-99A8.27.214.521.111.913.34.24.22.51.2
Φ6Φ6KQ2L06-99A10.4815.322.314.213.39941.8
Φ8Φ8KQ2L08-99A13.21017.226.218.614.221.614.963
Φ10Φ10KQ2L10-99A15.91219.328.220.515.635.2257.54.7
Φ12Φ12KQ2L12-99A18.51421.53123.21750.239.797
Φ16Φ16KQ2L16-99A23.82027.136.828.120.610058.91313.7
適用チューブ
外径インチ
適用管継手サイズ
Φd インチ
型番ΦD1
注)
ΦD2L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
Φ1/8Φ1/8KQ2L01-99A7.16.414.520.911.113.332.52.20.9
Φ5/32Φ5/32KQ2L03-99A8.27.214.521.111.913.34.24.22.51.2
Φ3/16Φ3/16KQ2L05-99A9.181522.213.413.36.85.63.51.4
Φ1/4Φ1/4KQ2L07-99A11.1815.622.81513.311.6104.61.9
Φ5/16Φ5/16KQ2L09-99A13.21017.226.218.614.221.614.963
Φ3/8Φ3/8KQ2L11-99A15.41219.12820.115.628.823.874.5
Φ1/2Φ1/2KQ2L13-99A19.31421.838.731.31756.744.49.67.8

注)ΦD1は最大径を意味します。

製品仕様

構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造図

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径Φ1/2"、Φ1/4"、Φ1/8"、Φ3/8"、Φ3/16"、Φ5/16"、Φ5/32"、Φ3.2、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディPBT、PP
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキンNBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

適用管継手サイズ(インチ)

仕様

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
1/8
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
5/32
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
3/16
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
1/4
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
-
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
5/16
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
10
-
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
3/8
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
12
12
-
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
1/2
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
16
16
-
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
3.2
3.2
-
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
1/8
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
1/8
-
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
5/32
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
3/16
-
真円形
オレンジ
なし
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
6
-
旧規格
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
6
-
-
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
長円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
1/4
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
8
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
8
-
-
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
5/16
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
10
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
10
10
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
10
10
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
3/8
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
12
12
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
1/2
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
16
16
-
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
16
16
-
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
16
16
-
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
3.2
3.2
-
-
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3.2
3.2
-
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
9日目
610
( 671 )
9日目
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
30日目
715
( 787 )
9日目
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
30日目
407
( 448 )
9日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
9日目
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
9日目
898
( 988 )
9日目
658
( 724 )
9日目
327
( 360 )
6日目
332
( 365 )
6日目
279
( 307 )
6日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
6日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
6日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
6日目
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
6日目
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
612
( 673 )
在庫品1日目当日出荷可能
758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
6日目
755
( 831 )
6日目
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
【用途】
・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.12) 真円(P.109)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.36) 真円(P.141)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2Lのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
装置のエア配管に使用
5
満足度:5.0
狭く角度が必要な個所では、これが非常に役立ちました。取付が簡単で、とても良いと思いました。
1人が参考にしています。
自動機器の配管
5
満足度:5.0
自動機器の配管に使用しました。 繰り返し使用しても漏れなく耐久性も良いです。
0人が参考にしています。
試作品に利用しています
5
満足度:5.0
真空機器付帯配管に対する継手として実装環境や接続形態等々必要なスペックを充たし且つ使い勝手に長けた商品を比較検討するため...もっと読む
0人が参考にしています。
エアープレスの配管
5
満足度:5.0
狭いスペースで配管を180°折り曲げたかったので、普通のエルボに差し込んで使いました。普通のエルボ2個使うより省スペース...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の配管作業に使用
5
満足度:5.0
配管作業をしていて、最初にある程度流し方を想像しながら配管していきますが、時折方向を変えたいときにこれが便利でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタ KQ2D
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格265-338 -267 -398 -415 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PP-PBT+PPPBT+PPPBT+PP
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ストリートエルボエルボストレートチーズユニオンワイデルタ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング