17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L

通常単価(税別)
3381,319
税込単価
3721,451
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手です。【特長】・チューブ着脱性向上・小型・軽量化【用途】・直角方向のチューブ同...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボ:KQ2Lの外形図

製品仕様

構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造図

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径Φ3.2、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16、Φ1/8"、Φ5/32"、Φ3/16"、Φ1/4"、Φ5/16"、Φ3/8"、Φ1/2"

製品仕様

使用流体空気、水注1)注2)
使用圧力範囲注3)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディC3604、PBT、PP、SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

規格表

 

適用チューブ外径
mm
型番ΦDリリース
ブッシュ寸法
LQM取付穴有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
XYΦOΦN厚さナイロンウレタン
Φ3.2KQ2L23-00A17.16.79.514.95.413.363.27.132.52.51.6
Φ4KQ2L04-00A18.27.71015.35.713.363.28.24.24.231.9
Φ6KQ2L06-00A110.49.71216.36.813.363.210.411.494.52.7

 

適用チューブ外径
インチ
型番ΦDリリース
ブッシュ寸法
LQM取付穴有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
XYΦOΦN厚さナイロンウレタン
Φ1/8KQ2L01-00A17.16.79.514.95.413.363.27.132.52.51.6
Φ5/32KQ2L03-00A18.27.71015.35.713.363.28.24.24.231.9
Φ3/16KQ2L05-00A19.18.41115.76.213.363.29.16.85.63.52.2

 

適用チューブ外径
mm
型番ΦDLQM取付穴有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
ΦOΦN厚さナイロンウレタン
Φ3.2KQ2L23-00A7.114.95.413.363.27.132.52.51.6
Φ4KQ2L04-00A8.215.35.713.363.28.24.24.231.9
Φ6KQ2L06-00A10.416.36.813.363.210.411.494.52.7
Φ8KQ2L08-00A13.218.28.414.284.213.221.614.964.7
Φ10KQ2L10-00A15.920.69.615.684.215.935.2257.57.1
Φ12KQ2L12-00A18.52310.71784.218.550.239.7910.3
Φ16KQ2L16-00A23.828.613.420.684.223.810058.91319.7

 

適用チューブ外径
インチ
型番ΦDLQM取付穴有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
ΦOΦN厚さナイロンウレタン
Φ1/8KQ2L01-00A7.114.95.413.363.27.132.52.51.6
Φ5/32KQ2L03-00A8.215.35.713.363.28.24.24.231.9
Φ3/16KQ2L05-00A9.115.76.213.363.29.16.85.63.52.2
Φ1/4KQ2L07-00A11.116.57.213.363.211.111.6104.62.9
Φ5/16KQ2L09-00A13.218.28.414.284.213.221.614.964.7
Φ3/8KQ2L11-00A15.420.49.915.684.215.428.823.876.7
Φ1/2KQ2L13-00A19.323.411.81784.219.356.744.49.610.8

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

仕様

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
-
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
-
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
8
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
12
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
16
-
真円形
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
真円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
長円形
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/8
-
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
5/32
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3/16
-
長円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
旧規格
真円形
ライトブルー
ノングリース、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
1個
[標準(NBR)] NBR
6
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/4
-
真円形
オレンジ
ボディ色変更(黒)
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
旧規格
真円形
ライトブルー
ノングリース、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
1個
[標準(NBR)] NBR
8
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
5/16
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
10
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
10
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
3/8
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
12
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
12
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
真円形
オレンジ
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
1/2
-
真円形
オレンジ
ボディ色変更(黒)
1個
[標準(NBR)] NBR
16
-
真円形
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
16
-
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
16
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
5個
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
真円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
長円形
ライトグレー
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
3.2
-
真円形
ライトグレー
ボディ色変更(黒)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
9日目
761
( 837 )
9日目
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
30日目
783
( 861 )
9日目
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
485
( 534 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
9日目
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
689
( 758 )
30日目
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
769
( 846 )
30日目
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
6日目
505
( 556 )
9日目
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
6日目
352
( 387 )
6日目
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
6日目
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
6日目
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
6日目
341
( 375 )
6日目
345
( 380 )
6日目
338
( 372 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手です。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・直角方向のチューブ同士の接続に使用

【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.109)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.141)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2Lのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
チューブの曲げが厳しい所に使用。
4
満足度:4.0
チューブの曲げが厳しい(折れそう)な所に使用すると便利です。 またネジで固定できるので配線が綺麗に出来ます。
0人が参考にしています。
エア部品
3
満足度:3.0
写真はオレンジ色のパーツの写真でしたが到着したものは普通の白でした。特にオレンジ色が欲しかったわけではなく白の方が良いの...もっと読む
0人が参考にしています。
FAラインのエア配管用
5
満足度:5.0
エアチューブが取付、取り外ししやすく、高品質な為満足しております。
0人が参考にしています。
自社機械に使用
5
満足度:5.0
以前からSMCの継手をよく利用しており、使い慣れているのでSMCの商品の中から選定しました。流体はエアを使っています。大...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の装置のエア配管に
5
満足度:5.0
周辺の機器がSMC社の商品を使用していましたので、合わせて購入しました。性能には問題はなく、SMC社を信頼しているので、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストリートエルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタ KQ2D
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格338-265 -267 -398 -415 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+PPPBT+PP-PBT+PPPBT+PPPBT+PP
ねじ部材質ねじ部なし---ねじ部なし-
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング