17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN 10-MS-5UN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN

販売終了

型番

10-MS-5UN

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・型式:10-MS-5UN。
・名称:ユニバーサルニップル。
・備考:M5オス×M5オスPAT.。
・質量:3.7g。
・耐食環境使用可能。
【用途】
・軸芯に対して360度任意の方向に位置を決めて接続可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ接続形状
[オスストレート] ユニバーサルニップル
材質
[ステンレス] SUS316
ねじ ピッチ(mm)
0.8

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト