メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

通常単価(税別)
366
税込単価
403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手です。【特長】・耐食環境使用可能。【用途】・継手と機器または継手同士を接続。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-MS-5N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-MS-5Nの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ接続形状
[オスストレート] ニップル
材質
[ステンレス] SUS316
ガスケット材質
PVC
オーダーメイド仕様
なし
ねじ ピッチ(mm)
0.8

商品情報

外形図

単位:mm

ニップル:10-MS-5Nの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 備考:M5オス×M5オス
  • 有効断面積:4.0mm2
  • 質量:1.4g
適用チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ径mmφ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4
使用流体空気、水注)
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%
使用グリースふっ素系グリース(10-MS-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
10-MS-5N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手です。
【特長】
・耐食環境使用可能。
【用途】
・継手と機器または継手同士を接続。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5Nの型番10-MS-5Nのページです。 型番10-MS-5Nに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N
ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格366535478277 -246124 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM51/8M5M5M5M5
接続ねじMRMMMM
ねじ・ねじ接続形状ニップルブッシュ延長継手ニップルニップルニップル
材質SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング