メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UT

通常単価(税別)
1,192
税込単価
1,311
通常出荷日:6日目

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・型式:10-MS-5UT。・名称:ユニバーサルチー。・備考:M5...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-MS-5UT
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-MS-5UTの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ分岐形状
[ユニバーサルティ] ユニバーサルチー
材質
[ステンレス] SUS316
ガスケット材質
PVC
オーダーメイド仕様
なし
ねじ ピッチ(mm)
0.8

商品情報

外形図

単位:mm

ユニバーサルチー:10-MS-5UTの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 有効断面積:2.4mm2
適用チューブ材質ポリウレタン
適用チューブ径mmφ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4
使用流体空気、水注)
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%
使用グリースふっ素系グリース(10-MS-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
10-MS-5UT
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,192
( 1,311 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・型式:10-MS-5UT。
・名称:ユニバーサルチー。
・備考:M5メス×M5メス×M5オス。
・質量:4.5g。
・耐食環境使用可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として、360度自由に位置決めし固定可能。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UTの型番10-MS-5UTのページです。 型番10-MS-5UTに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UT
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルチー MS-5UT
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ チー M-5T
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,1921,133 -314169 -258 -124
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼びM5M5M5M5M3M5
接続ねじMMMMMM
ねじ・ねじ分岐形状ユニバーサルチーユニバーサルチーユニバーサルチーユニバーサルチーユニバーサルチーティ
材質SUS316SUS316C3604BDC3604BDC3604BDC3604BD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング