メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 適用チューブ材質 | ポリウレタン | |
|---|---|---|
| 適用チューブ径mm | φ3.18/φ2,φ4/φ2.5,φ6/φ4 | |
| 使用流体 | 空気、水注) | |
| 最高使用圧力(20℃時) | 0.8MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| 接続サイズ | M5 | |
| 材質 | ボディ | SUS316 |
| ガスケット | PVC、ナイロン66・GF30% | |
| 使用グリース | ふっ素系グリース(10-MS-5UNのみ) | |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 | |
注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。
単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | E | F | L | M | N | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-MS-5HLH-4 | 12 | 7 | 8.5 | 1.8 | 7 | 6.5 | 15.8 | 15 | 5.5 | 1.4 | 4.2 |
| 10-MS-5HLH-6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 17.8 | 16 | 6 | 2.4 | 6.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,605円 ( 1,766円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,451円 ( 1,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のミニチュア管継手。
【用途】
・耐食環境使用可能。
・ポリウレタンチューブを配管。
・スタッドを軸芯として、360度自由に位置決めし固定可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~