メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

通常単価(税別)
186
税込単価
205
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミニチュア管継手。【用途】・使用しないM5配管口を塞ぐ。・ねじの呼び:M5×0.8。・材質:(銅)黄銅...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-M-5P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-M-5Pの仕様・寸法情報

接続種類
その他
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
その他 形状・種類
プラグ
材質
[銅] C3604BD
表面処理
[無電解ニッケルメッキ] 無電解ニッケルめっき付
ガスケット材質
ナイロン66・GF30%
オーダーメイド仕様
ガスケット材質変更
ねじ ピッチ(mm)
0.8
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

プラグ:10-M-5P:関連画像

製品仕様

プラグ:10-M-5P:関連画像

外観

  • 質量:1.3g

型番リスト

表示件数
型番
10-M-5P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニチュア管継手。
【用途】
・使用しないM5配管口を塞ぐ。
・ねじの呼び:M5×0.8。
・材質:(銅)黄銅。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5Pの型番10-M-5Pのページです。 型番10-M-5Pに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-3P
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P
ミニチュア管継手 プラグ
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P
テラピンコネクター M5ブラインドプラグ
メーカーSMCSMCSMCミスミSMC千代田通商
通常価格186265387160243 -563
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
接続種類その他その他その他その他その他その他
ねじの呼びM5M3M5M5M5M5
接続ねじMMMMMM
その他 形状・種類プラグプラグプラグプラグプラグM5ブラインドプラグ
材質C3604BDC3604BDSUS316黄銅SUS316C3604(黄銅)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング