メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL

通常単価(税別)
296
税込単価
326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小形・工具不要の着脱。【用途】・スタッドを軸芯として360度自由...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-M-5UL
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-M-5ULの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ接続形状
ユニバーサルエルボ
材質
[銅] C3604BD
表面処理
[無電解ニッケルメッキ] 無電解ニッケルめっき付
ねじ ピッチ(mm)
0.8
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

ユニバーサルエルボ:10-M-5ULの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 備考:M5オス×M5メス
  • 有効断面積:2.4mm2
  • 質量:5.3g
チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気、水注)
適用チューブ直径mmM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
M5-R1/8の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, R1/8
使用グリースふっ素系グリース(10-M-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N, 10-M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

型番リスト

表示件数
型番
10-M-5UL
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小形・工具不要の着脱。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5ULの型番10-M-5ULのページです。 型番10-M-5ULに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5ULのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-5UL
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-5UL
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-3UL
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格296374149 -194 -246184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM5M3M5M3M51/8
接続ねじMMMMMR
ねじ・ねじ接続形状ユニバーサルエルボユニバーサルエルボユニバーサルエルボユニバーサルエルボニップルブッシュ
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDステンレスC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング