メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T

通常単価(税別)
244
税込単価
268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・名称:チー。・備考:M5メス-M5メス-M5メス。・質量:3.5...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

10-M-5T
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-M-5Tの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ分岐形状
ティ
材質
[銅] C3604BD
表面処理
[無電解ニッケルメッキ] 無電解ニッケルめっき付
ねじ ピッチ(mm)
0.8
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

チー:10-M-5Tの外形図

製品仕様

製品仕様

チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気、水注)
適用チューブ直径mmM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
M5-R1/8の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, R1/8
使用グリースふっ素系グリース(10-M-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N, 10-M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

型番リスト

表示件数
型番
10-M-5T
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・名称:チー。
・備考:M5メス-M5メス-M5メス。
・質量:3.5g。
【用途】
・両側に90度方向の配管。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5Tの型番10-M-5Tのページです。 型番10-M-5Tに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ チー 10-M-5T
ミニチュア管継手 Mシリーズ チー M-5T
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルチー 10-M-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格244124314169 -1,192258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M3
接続ねじMMMMMM
ねじ・ねじ分岐形状ティティユニバーサルチーユニバーサルチーユニバーサルチーユニバーサルチー
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDSUS316C3604BD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング