17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

通常単価(税別)
427434
税込単価
470477
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小形・工具不要の着脱。【用途】・スタッドを軸芯として360度自由...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ホースエルボ:10-M-5HLH-4,-6の外形図

製品仕様

製品仕様

チューブ材質ポリウレタン
使用流体空気、水注)
適用チューブmmM3の場合φ3.18/φ2, φ4/φ2.5
M5-R1/8の場合φ3.18/φ2
φ4/φ2.5, φ6/φ4
最高使用圧力(20℃時)0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3, M5, R1/8
使用グリースふっ素系グリース(10-M-5UNのみ)
清浄度クラス(ISOクラス)クラス3

注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディ無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N,10-M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304+NBR

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHI有効断面積
(mm2
質量
(g)
10-M-5HLH-415.5128.571.86.55.51571.44.5
10-M-5HLH-617.513.59.582.58.561682.46.6

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

最小発注数量
4
2.5
ポリウレタン(4/2.5)
10個
6
4
ポリウレタン(6/4)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
6日目
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小形・工具不要の着脱。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格427-283 -369 -1,451 -232 -283 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M5
接続ねじMMMMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブエルボ(H)ホースエルボ(H)ホースエルボホースエルボ(H)ホースニップルホースエルボ
材質C3604BDC3604BDC3604BDSUS316C3604BDC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング