メカニカル部品技術窓口
ミニチュアの管継手。【特長】・工具不要で着脱可能。【用途】・スタッドを軸芯として360度自由に位置決め...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください



適用チューブ
| チューブ材質 | ポリウレタン | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 適用チューブ | M5の場合 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5,φ6/φ4 |
| 最高使用圧力(20℃時) | 0.8MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| 接続サイズ | M5 | |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 | |
| 材質 | ボディ | 無電解ニッケルめっき付きC3604BD |
|---|---|---|
| ガスケット | ナイロン66・GF30%、SUS304+NBR |
| 型番 | A | B | C | D | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-M-5ALHU-3 | 12 | 8.5 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 3.2 |
| 10-M-5ALHU-4 | 12.5 | 9 | 5 | 1.8 | 1.4 | 3.3 |
| 10-M-5ALHU-6 | 14.5 | 11 | 7 | 2.5 | 2.4 | 3.9 |
ミニチュアの管継手。
【特長】
・工具不要で着脱可能。
【用途】
・スタッドを軸芯として360度自由に位置決めし固定可能。
・ポリウレタンチューブの配管に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュ めっき付シリーズ PTエルボ(45°)
4.5通常価格(税別):524円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~