メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm

| チューブ材質 | ポリウレタン | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水注) | |
| 適用チューブmm | M3の場合 | φ3.18/φ2, φ4/φ2.5 |
| M5-R1/8の場合 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5, φ6/φ4 | |
| 最高使用圧力(20℃時) | 0.8MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| 接続サイズ | M3, M5, R1/8 | |
| 使用グリース | ふっ素系グリース(10-M-5UNのみ) | |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 | |
注)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。
| 材質 | ボディ | 無電解ニッケルめっき付きC3604BD(ニップル10-M-3N,10-M-5NはSUS303) |
|---|---|---|
| ガスケット | ナイロン66・GF30%、SUS304+NBR |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ブッシュ
0通常価格(税別):180円