17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6

通常単価(税別)
1,1491,261
税込単価
1,2641,387
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ミニチュアの管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・スタッドを軸心として360°自由に位置決めし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

MS-5ATHU-3、-4

軟質チューブ用バーブチー:MS-5ATHU-3, -4, -6:関連画像

MS-5ATHU-6

軟質チューブ用バーブチー:MS-5ATHU-3, -4, -6:関連画像

製品仕様

軟質チューブ用バーブチー:MS-5ATHU-3, -4, -6:関連画像

MS-5ATHU-3

  • ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブを配管
  • ソフトナイロンチューブ:φ3.18/φ2.18(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2.18mm)×M5
  • ポリウレタンチューブ:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M5

MS-5ATHU-4

  • ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブを配管
  • φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5

MS-5ATHU-6

  • ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブを配管
  • φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
適用チューブ材質ソフトナイロンポリウレタン
適用チューブ外径/内径φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気
最高使用圧力(20℃時)1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

材質

材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
5個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261
( 1,387 )
6日目
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,254
( 1,379 )
6日目
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・スタッドを軸心として360°自由に位置決めし、固定可能。
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
【用途】
・軟質チューブの継手として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6
ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ
テラピンコネクター ティーコネクター
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブエルボ MS-5ALHU-3,4,6
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6
メーカーSMC潤工社千代田通商SMCSMCSMC
通常価格1,149-593 -3,589 -313 -904 -537 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM51/8M5M5M5M5
接続ねじMRMMMM
ねじ・チューブ分岐接続形状バーブチーエルボティーコネクター---
材質SUS316黄銅C3604(黄銅)SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング