17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

通常単価(税別)
277388
税込単価
305427
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手です。【特長】・コンパクトな配管スペース。・継手と機器または継手同士を接続。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ニップル:MS-5Nの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 有効断面積:4.0mm2
  • 質量:1.4g

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ共通の仕様(参考)

  • 耐食環境使用可能。
  • SUS316材質。
  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインナップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル、ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

■構造

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズの構造図

■仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5、R1/8M5
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205、2級
(メートル並目ねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。

■主要部品材質

材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%

型番リスト

表示件数

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
PVC
なし
10個
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
6日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手です。

【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・継手と機器または継手同士を接続。


ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルエルボ MS-5UL
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格277-340966 -334 -3661,257 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM51/8M5M5M5M5
接続ねじMRMMMM
ねじ・ねじ接続形状ニップルブッシュユニバーサルエルボ延長継手ニップルユニバーサルニップル
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング