メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース・R1/8配管からM5継手に接続・耐食環...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認

型番:

MS-5B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-5Bの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
1/8
接続ねじ
R
ねじ・ねじ接続形状
ブッシュ
材質
[ステンレス] SUS316
-
-

商品情報

外形図

ブッシュ:MS-5Bの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 有効断面積:12mm2
  • 質量:5.5g

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ共通の仕様(参考)

  • SUS316材質
  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインナップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル、ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

■構造

ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズの構造図

■仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5、R1/8M5
ねじJIS B0205(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205、2級(メートル並目ねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。

■主要部品材質

材質ボディSUS316
ガスケットPVC、ナイロン66・GF30%

型番リスト

表示件数
型番
MS-5B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース
・R1/8配管からM5継手に接続
・耐食環境使用可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5Bの型番MS-5Bのページです。 型番MS-5Bに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品配管継手として使用
5
満足度:5.0
平素から継手ブランドとして性能に信頼のおけるSMCの商品を各種幅広く利用しており、型番:MS-5Bもその内の一つです。性...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルエルボ MS-5UL
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 延長継手 MS-5J
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格340277 -535966 -334 -1,257 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び1/8M51/8M5M5M5
接続ねじRMRMMM
ねじ・ねじ接続形状ブッシュニップルブッシュユニバーサルエルボ延長継手ユニバーサルニップル
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました