メカニカル部品技術窓口
SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタ...
詳細を確認
■構造

■仕様
| 適用チューブ材質 | ナイロン | ソフトナイロン注1) | ポリウレタン | Super PFA注2) | FEP注3) | 変性PTFE注4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 |
| 使用流体 | 空気、水注5) | ||||||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | ||||||
| 接続サイズ | M5、R1/8 | M5 | |||||
| ねじ | JIS B0205(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) | |||||
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブチーの場合、水は使用できません。
■主要部品材質
| 材質 | ボディ | SUS316 |
|---|---|---|
| ガスケット | PVC、ナイロン66・GF30% |
| 型番 | B | φD | L | E | φF | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5H-4 | 7 | 1.8 | 15.5 | 7 | 6.5 | 2.1 | 2.5 |
| MS-5H-6 | 8 | 2.5 | 16.5 | 8 | 8.5 | 4.0 | 3.7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 6日目 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
597円 ( 657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
599円 ( 659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。
・耐食環境使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
5通常価格(税別):199円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~