メカニカル部品技術窓口
ミニチュアの管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・耐食環境使用可能。【用途】・軟質チューブの継...
詳細を確認


MS-5AU-3
MS-5AU-4
MS-5AU-6
| 適用チューブ材質 | ソフトナイロン | ポリウレタン | |
|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1MPa | 0.8MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | ||
| 接続サイズ | M5 | ||
| ねじ | JIS B0205(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | ||
| 材質 | ボディ | SUS316 |
|---|---|---|
| ガスケット | PVC、ナイロン66・GF30% |
| 型番 | C | φD | L | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-5AU-3 | 4.5 | 1.6 | 11.5 | 1.7 | 1.4 |
| MS-5AU-4 | 5 | 1.8 | 12 | 2.1 | 1.5 |
| MS-5AU-6 | 7 | 2.5 | 14 | 4.0 | 1.7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
353円 ( 388円 ) | 6日目 |
343円 ( 377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
382円 ( 420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミニチュアの管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・耐食環境使用可能。
【用途】
・軟質チューブの継手として。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
5通常価格(税別):92円~