メカニカル部品技術窓口
SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース・使用しないM5配管口を塞ぐ・小形・工具...
詳細を確認
■構造

■仕様
| 適用チューブ材質 | ナイロン | ソフトナイロン | ポリウレタン | PFA注1) | FEP注2) | 変性PTFE注3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | M3の場合 | - | Φ3.18/Φ2.18 | Φ4/Φ2.5 | Φ3.18/Φ2 Φ4/Φ2.5 | - | - | - |
| M5、R1/8の場合 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ3.18/Φ2 Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | ||
| 使用流体 | 空気、水注4)注5) | |||||||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 接続サイズ | M3、M5、R1/8 | M5、R1/8 | ||||||
| ねじ | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | |||||||
注1)、注2)、注3)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注4)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。
注5)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
■主要部品材質
| 材質 | ボディ | C3604(無電解ニッケルめっき)(ニップルM-3N、M-5NはSUS303) |
|---|---|---|
| ガスケット | ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR |
※ M-5E、M-5ER、M-5Mのボディは表面処理されていません。
無電解ニッケルめっき処理品は-X2で対応しています。
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース
・使用しないM5配管口を塞ぐ
・小形・工具不要の着脱

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
5通常価格(税別):199円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~