17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • オーダーメイド仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5E

通常単価(税別)
139188
税込単価
153207
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース・小形・工具不要の着脱【用途】・パネル内...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

隔壁ユニオン:M-5Eの外形図
  • 板厚3.5~6mmの場合には板にM8×0.75タップ加工後ねじ込んでください。

製品仕様

製品仕様

  • 質量:4.6g

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインアップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル・ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

■構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

■仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタン
適用チューブ外径/内径M5の場合Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2.18Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
使用流体空気、N2、水 注2)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
 

■主要部品材質

材質ボディC3604
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304・NBR

※ M-5Eのボディは表面処理されていません。
無電解ニッケルめっき処理品は-X2で対応しています。

型番リスト

表示件数

表面処理

オーダーメイド仕様

最小発注数量
なし
なし
10個
[無電解ニッケルメッキ] 無電解ニッケルメッキ
銅系不可仕様
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
5日目

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース
・小形・工具不要の着脱
【用途】
・パネル内外の接続

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5Eのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5E
ミニマル継手 隔壁ユニオン
ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁レジューサ M-5ER
ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N
ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-5UL
メーカーSMC日本ピスコSMCSMCSMCSMC
通常価格139-118 -158 -124 -65149 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM8M101/8M51/8M5
接続ねじMMRcMRM
ねじ・ねじ接続形状隔壁ユニオン隔壁ユニオン隔壁レジューサニップルブッシュユニバーサルエルボ
材質C3604BD黄銅C3604BDステンレスC3604BDC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング