メカニカル部品技術窓口

■構造

■仕様
| 適用チューブ材質 | ナイロン | ソフトナイロン注1) | ポリウレタン | Super PFA注2) | FEP注3) | 変性PTFE注4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | M3の場合 | - | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 | - | - | - |
| M5, R1/8の場合 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | ||
| 使用流体 | 空気、水注5) | |||||||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 接続サイズ | M3、M5、R1/8 | M5、R1/8 | ||||||
| ねじ | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | |||||||
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。
■主要部品材質
| 材質 | ボディ | C3604BD(ニップルM-3N, M-5NはSUS303) |
|---|---|---|
| ガスケット | ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC) |
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・軸心に対して360度任意の方向に位置決めし、接続。
・小形・工具不要の着脱。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
4通常価格(税別):53円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~