メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L

通常単価(税別)
106
税込単価
117
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・90度方向の配管。・小形・工具不要の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認

型番:

M-5L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-5Lの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
接続ねじ
M
ねじ・ねじ接続形状
エルボ
材質
[銅] C3604BD
ねじ ピッチ(mm)
0.8

商品情報

外形図

エルボ:M-5Lの外形図

製品仕様

製品仕様

  • 質量:4.2g

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインアップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル・ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

■構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

■仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径M3の場合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
---
M5, R1/8の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3、M5、R1/8M5、R1/8
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

■主要部品材質

材質ボディC3604BD(ニップルM-3N, M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)

型番リスト

表示件数
型番
M-5L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・90度方向の配管。
・小形・工具不要の着脱。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5Lの型番M-5Lのページです。 型番M-5Lに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ エルボ M-5L
ミニチュア管継手 エルボ
ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N
ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルエルボ M-5UL
ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J
メーカーSMCミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格106200124 -65149 -78 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM5M5M51/8M5M5
接続ねじMMMRMM
ねじ・ねじ接続形状エルボエルボニップルブッシュユニバーサルエルボ延長継手
材質C3604BD黄銅ステンレスC3604BDC3604BDC3604BD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング