17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6

通常単価(税別)
283503
税込単価
311553
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・小形・工具不要の着脱。【用途】・ナイ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホースエルボ:M-5HLH-4、-6の外形図

製品仕様

ミニチュア管継手 Mシリーズ共通の仕様(参考)

  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインアップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル・ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径M3の場合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
---
M5, R1/8の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3、M5、R1/8M5、R1/8
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

  • ボディ:C3604BD(ニップルM-3N, M-5NはSUS303)
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)

規格表

型番ABCDφEφFGH□I有効断面積
mm2
質量
g
M-5HLH-415.5128.571.86.55.51571.44.5
M-5HLH-617.513.59.582.58.561682.46.6

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
4
2.5
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・小形・工具不要の着脱。【用途】
・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内用に製作したロボットに使用しています
5
満足度:5.0
社内用に製作したロボットに使用しています。ロボットアームの先端ハンドにつけたエアーチェックにエアーを供給する継手としてい...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品に使用
5
満足度:5.0
治具やエア設備のシリンダ部配管等、幅広く利用しています。他社類似品と比較すると、多少高価ですが、ブランドに対する信頼感か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースエルボ MS-5HLH-4/-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースエルボ 10-MS-5HLH-4,-6
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格283-427 -283 -1,242 -369 -1,451 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M5
接続ねじMMMMMM
ねじ・チューブ接続形状ホースエルボ(H)バーブエルボ(H)ホースエルボバーブエルボ(H)ホースエルボホースエルボ(H)
材質C3604BDC3604BDC3604BDSUS316C3604BDSUS316

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング