17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6

通常単価(税別)
283503
税込単価
311553
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・小形・工具不要の着脱。【用途】・ナイ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホースエルボ:M-5HL-4、-6の外形図

製品仕様

  • コンパクトな配管スペース:チューブの保持力が大きく、着脱が容易なホースニップル。
  • 幅広く機種をラインアップ:同方向への立体的な配管が可能。
  • ホースニップル・ホースエルボ:ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブの共用可能。

構造

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造

製品仕様

適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタンSuper PFA注2)FEP注3)変性PTFE注4)
適用チューブ外径/内径M3の場合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
---
M5, R1/8の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ6/φ4φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合0~40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3、M5、R1/8M5、R1/8
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)、注3)、注4)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

材質ボディC3604BD(ニップルM-3N, M-5NはSUS303)
ガスケットナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)

規格表

型番ABCDφEφF有効断面積mm2質量g
M-5HLH-416.512.58.571.86.51.44.4
M-5HLH-617.513.59.582.58.52.45.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
4
2.5
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
6
4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・小形・工具不要の着脱。【用途】
・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
交換品として使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している成型装置の冷却系のメンテナンス時に継手の交換品として使用しています。継手が古くなったので既設品と仕様の...もっと読む
0人が参考にしています。
水管
5
満足度:5.0
他社ではばら売りがなかなかなく 納期もかかってしまうため利用しましたが 納期も早く単価もさほど高くならず良いと感じた
0人が参考にしています。
機械のエア配管の修理で使用
4
満足度:4.0
機械のエア配管の修理で使用しました。取り付けてあったものが外国製のもので調べてもよく分からなくて困っていたところ、SMC...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダーの取り付けスペースがない中での継ぎ手として使用
4
満足度:4.0
日本ピスコやCKDなどミニチュア継ぎ手を取り扱っているメーカーがありますが、その中で1番使いやすいのがSMCなので選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HL-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格283-369 -283 -427 -92 -232 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M5
接続ねじMMMMMM
ねじ・チューブ接続形状ホースエルボホースエルボホースエルボ(H)バーブエルボ(H)ホースニップルホースニップル
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング