メカニカル部品技術窓口


ミニチュア管継手 Mシリーズの構造
| 適用チューブ材質 | ナイロン | ソフトナイロン注1) | ポリウレタン | Super PFA注1) | FEP注2) | 変性PTFE注3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | M3の場合 | - | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 | - | - | - |
| M5,R1/8の場合 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | ||
| 使用流体 | 空気、水注4) | |||||||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 接続サイズ | M3、M5、R1/8 | M5、R1/8 | ||||||
| ねじ | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | |||||||
注1)、注2)、注3)ホースニップルタイプのみの使用に限ります。
注4)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。
| 型番 | A | B | C | φD | φE | H | 有効断面積mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-5H-4 | 15.5 | 8.5 | 7 | 1.8 | 6.5 | 7 | 2.1 | 2.7 |
| M-5H-6 | 16.5 | 9.5 | 8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 4.0 | 3.9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
107円 ( 118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
165円 ( 182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
92円 ( 101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
107円 ( 118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
165円 ( 182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。
・小形・工具不要の着脱。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
4通常価格(税別):53円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
4.8通常価格(税別):94円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~