17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

通常単価(税別)
315524
税込単価
347576
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ミニチュアの管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

M-5ALHN-4/M-5ALHU-3、-4

ナイロンチューブ用バーブエルボ M-5ALHN-4,-6 軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

M-5ALHN-6/M-5ALHU-6

ナイロンチューブ用バーブエルボ M-5ALHN-4,-6 軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

製品仕様

ナイロンチューブ用バーブエルボ M-5ALHN-4,-6 軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALHU-3,-4,-6:関連画像

外観

製品仕様

■ナイロンチューブを配管
M-5ALHN-4

  • φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5

M-5ALHN-6

  • φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
 

■ソフトナイロン、ポリウレタンチューブを配管
M-5ALHU-3

  • ソフトナイロンチューブ:φ3.18/φ2.18(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2.18mm)×M5
  • ポリウレタンチューブ:φ3.18/φ2(適用チューブ外径3.18mm/適用チューブ内径2mm)×M5

M-5ALHU-4

  • φ4/φ2.5(適用チューブ外径4mm/適用チューブ内径2.5mm)×M5

M-5ALHU-6

  • φ6/φ4(適用チューブ外径6mm/適用チューブ内径4mm)×M5
単位:mm
適用チューブ材質ナイロンソフトナイロンポリウレタン
適用チューブ外径/内径M5の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃
接続サイズM5
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

材質

  • ボディ:C3604BD
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)

規格表

単位:mm
型番ABCφD有効断面積
mm2
質量
g
M-5ALHN-4128.551.81.43.2
M-5ALHN-61410.572.52.43.7
M-5ALHU-3128.54.51.61.13.2
M-5ALHU-412.5951.81.43.3
M-5ALHU-614.51172.52.43.9

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
4
2.5
ナイロン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ナイロン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ナイロン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ナイロン(6/4)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
9日目
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
9日目
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
6日目
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミニチュアの管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。
・工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。
【用途】
・チューブの継手として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
吸着用のパット配管に使用
5
満足度:5.0
装置の吸着用のパット配管に、このミニチュア管継手を使用しました。取り付けスペース関係で、他と緩衝しないように、頭が低い継...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備(量産前試作品)に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備(量産前試作品)に付帯の配管に対し継手とするため、この種の商品に定評があり且つ詳細データの開示または、各種証明書...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格315-315 -175 -94 -92 -94 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M51/8M5M5M3
接続ねじMMRMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブエルボ(H)バーブエルボバーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブ継手
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング