17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□

通常単価(税別)
315524
税込単価
347576
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

小形・工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。【特長】・コンパクトな配管スペース。・スタッドを軸心とし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

M-5ALN-4、M-5ALU-3、M-5ALU-4

ナイロンチューブ用バーブエルボ:M-5ALN-4, -6 軟質チューブ用バーブエルボ:M-5ALU-3, -4, -6:関連画像

M-5ALN-6、M-5ALU-6

ナイロンチューブ用バーブエルボ:M-5ALN-4, -6 軟質チューブ用バーブエルボ:M-5ALU-3, -4, -6:関連画像

製品仕様

ナイロンチューブ用バーブエルボ:M-5ALN-4, -6 軟質チューブ用バーブエルボ:M-5ALU-3, -4, -6:関連画像

外観

製品仕様

M-5ALN-4

  • ナイロンチューブ用バーブエルボ
  • ナイロンチューブを配管
  • φ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×M5

M-5ALN-6

  • ナイロンチューブ用バーブエルボ
  • ナイロンチューブを配管
  • φ6/φ4(適応チューブ外径6mm/適応チューブ内径4mm)×M5

M-5ALU-3

  • 軟質チューブ用バーブエルボ
  • ソフトナイロンチューブ・ポリウレタンチューブを配管
  • ソフトナイロンチューブ:φ3.18/φ2.18(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2.18mm)×M5
  • ポリウレタンチューブ:φ3.18/φ2(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2mm)×M5

M-5ALU-4

  • 軟質チューブ用バーブエルボ
  • ソフトナイロンチューブ・ポリウレタンチューブを配管
  • φ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×M5

M-5ALU-6

  • 軟質チューブ用バーブエルボ
  • ソフトナイロンチューブ・ポリウレタンチューブを配管
  • φ6/φ4(適応チューブ外径6mm/適応チューブ内径4mm)×M5
単位:mm
適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタン
適用チューブ外径/内径M5の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM5
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

  • ※ 上記以外の情報はカタログをご覧ください。

材質

  • ボディ:C3604BD
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR

規格表

単位:mm
型番ABCφD有効断面積
mm2
質量
g
M-5ALN-413951.81.44.0
M-5ALN-6151172.52.44.4
M-5ALU-31394.51.61.14.0
M-5ALU-413.59.551.81.44.1
M-5ALU-615.511.572.52.44.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
4
2.5
ナイロン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ナイロン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
ナイロン66・GF30%
なし
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
SUS316+特殊FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
6日目
430
( 473 )
6日目
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
6日目

詳細情報

基本情報

小形・工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。
【特長】
・コンパクトな配管スペース。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。
【用途】
・チューブの配管に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
空圧機器に使用
5
満足度:5.0
主にバキューム吸引部位の継手として使用しています。小径の軟質チューブが使用出来るこちらの商品は、配管の引き回しが楽で融通...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格315-315 -175 -94 -92 -94 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M51/8M5M5M3
接続ねじMMRMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブエルボバーブエルボ(H)バーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブ継手
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング