メカニカル部品技術窓口
小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。【特長】・バーブ継手。・コンパクトな配管スペース。【用途...
詳細を確認

外観
M-5AU-3
M-5AU-4
M-5AU-6
| 適用チューブ材質 | ソフトナイロン注1) | ポリウレタン | ||
|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径/内径 | M5の場合 | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 |
| 使用流体 | 空気、水注5) | |||
| 最高使用圧力(20℃時) | 1MPa | 0.8MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |||
| 接続サイズ | M5 | |||
| ねじ | JIS B0205、2級(メートル並目ねじ) JIS B0203(管用テーパねじ) | |||
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。
| 型番 | A | B | φC | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5AU-3 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| M-5AU-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| M-5AU-6 | 14 | 7 | 2.5 | 4.0 | 1.8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
126円 ( 139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
92円 ( 101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
126円 ( 139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。
【特長】
・バーブ継手。
・コンパクトな配管スペース。
【用途】
・チューブの配管として最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~