17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

通常単価(税別)
175200
税込単価
193220
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のミニチュア管継手【用途】・M-01AN…ナイロンチューブを配管・M-01AU…ソフトナイロン...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手:M-01A□-4, -6:関連画像

製品仕様

ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手:M-01A□-4, -6:関連画像

外観

 
単位:mm
適用チューブ型番ABφC有効断面積
(mm2
質量
g
ナイロンチューブM-01AN-415.151.82.16.4
M-01AN-617.172.54.06.6
軟質チューブM-01AU-415.151.82.16.5
M-01AU-617.172.54.06.7

製品仕様

M-01AN-4

  • ナイロンチューブ用バーブ継手
  • φ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×R1/8

M-01AN-6

  • ナイロンチューブ用バーブ継手
  • φ6/φ4(適応チューブ外径6mm/適応チューブ内径4mm)×R1/8

M-01AU-4

  • 軟質チューブ用バーブ継手
  • φ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×R1/8

M-01AU-6

  • 軟質チューブ用バーブ継手
  • φ6/φ4(適応チューブ外径6mm/適応チューブ内径4mm)×R1/8
単位:mm
適用チューブ材質ナイロンソフトナイロン注1)ポリウレタン
適用チューブ外径/内径R1/8の場合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1.5MPa1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズR1/8
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

材質

  • ボディ:C3604BD
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

最小発注数量
4
2.5
ナイロン(4/2.5)
10個
6
4
ナイロン(6/4)
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
10個
6
4
ソフトナイロン・ポリウレタン(6/4)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
6日目
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のミニチュア管継手
【用途】
・M-01AN…ナイロンチューブを配管
・M-01AU…ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格175-94 -92 -315 -315 -94 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼び1/8M5M5M5M5M3
接続ねじRMMMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブエルボバーブエルボ(H)バーブ継手
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング