17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4

通常単価(税別)
227445
税込単価
250490
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。【特長】・バーブエルボ。・コンパクトな配管スペース。・ス...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M-3ALU-3

軟質チューブ用バーブエルボ:M-3ALU-3,-4:関連画像

M-3ALU-4

軟質チューブ用バーブエルボ:M-3ALU-3,-4:関連画像

製品仕様

M-3ALU-3

軟質チューブ用バーブエルボ:M-3ALU-3,-4:関連画像

外観

  • 有効断面積:0.6mm2
  • 質量:0.8g
  • 軟質チューブ用バーブエルボ
  • ソフトナイロンチューブ・ポリウレタンチューブを配管
  • ソフトナイロンチューブ:φ3.18/φ2.18(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2.18mm)×M3
  • ポリウレタンチューブ:φ3.18/φ2(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2mm)×M3

M-3ALU-4

軟質チューブ用バーブエルボ:M-3ALU-3,-4:関連画像

外観

  • 有効断面積:0.6mm2
  • 質量:0.9g
  • 軟質チューブ用バーブエルボ
  • ソフトナイロンチューブ・ポリウレタンチューブを配管
  • φ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×M3

製品仕様

適用チューブ材質ソフトナイロン注1)ポリウレタン
適用チューブ外径/内径M3の場合φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合0~40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

  • ボディ:C3604BD
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)
  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
PVC
なし
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
PVC
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。
【特長】
・バーブエルボ。
・コンパクトな配管スペース。
・スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能。
【用途】
・チューブの配管として最適。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
スピコンの調整が出来にくいところに使用。
5
満足度:5.0
取り付けは出来ましたが スピコンの調整が実際やりにくくこのバーブを使用し 離れたところにインラインスピコンを設置し調整し...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
取り付けスペースが狭かったので、小型の管継手を探していました。 商品届いたときは、ちょうど良いサイズで助かりました。
0人が参考にしています。
狭いスペースへのエア配管
5
満足度:5.0
狭いスペースへのエア配管部に最適でした。 納期も早いので助かりました。
0人が参考にしています。
省力機器のエア配管に
5
満足度:5.0
取り付ける相手側がコンパクトなチャックなのでこの商品を選定しました。品質、性能ともに満足しており、取り付けに関しては互換...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管に使用
4
満足度:4.0
シリンダーのねじのサイズが小さいものしかなかったので、ネットで調べたら出てきたので購入しました。品質や性能に問題はないと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-3ALU-3,-4
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブエルボ 10-M-5ALU-3,4,6
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格227-366 -94 -433 -92 -173 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM3M3M3M5M5M3
接続ねじMMMMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブエルボバーブエルボバーブ継手バーブエルボバーブ継手バーブ継手
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング