17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

通常単価(税別)
94222
税込単価
103244
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。【特長】・軟質チューブ用バーブ継手。・コンパクトな配管ス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

M-3AU-3

軟質チューブ用バーブ継手:M-3AU-3,-4:関連画像

M-3AU-4

軟質チューブ用バーブ継手:M-3AU-3,-4:関連画像

製品仕様

軟質チューブ用バーブ継手:M-3AU-3,-4:関連画像

M-3AU-3の外観

軟質チューブ用バーブ継手:M-3AU-3,-4:関連画像

M-3AU-4の外観

型番有効断面積質量備考
M-3AU-30.9mm20.6gソフトナイロンチューブ:φ3.18/φ2.18(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2.18mm)×M3
ポリウレタンチューブ:φ3.18/φ2(適応チューブ外径3.18mm/適応チューブ内径2mm)×M3
M-3AU-40.9mm20.7gφ4/φ2.5(適応チューブ外径4mm/適応チューブ内径2.5mm)×M3

製品仕様

適用チューブ材質ソフトナイロン注1)ポリウレタン
適用チューブ外径/内径M3の場合φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
使用流体空気、水注5)
最高使用圧力(20℃時)1MPa0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
接続サイズM3
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)
JIS B0203(管用テーパねじ)

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注5)バーブ継手、バーブエルボ、バーブエルボ(H)の場合、水は使用できません。

材質

  • ボディ:C3604BD
  • ガスケット:ナイロン66・GF30%、SUS304・NBR(M3のみPVC)
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

適用チューブ内径

(φ)

適用チューブ材質(外径/内径)

ガスケット材質

オーダーメイド仕様

最小発注数量
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
PVC
なし
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
3.18
2 ~ 2.18
ソフトナイロン・ポリウレタン(3.18/2.18・3.18/2)
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
PVC
なし
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+NBR
ガスケット材質変更
10個
4
2.5
ソフトナイロン・ポリウレタン(4/2.5)
SUS304+FKM
ガスケット材質変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
6日目
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形で工具不要の着脱が可能なミニチュア管継手。
【特長】
・軟質チューブ用バーブ継手。
・コンパクトな配管スペース。
【用途】
・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
フィルムカメラのフィルム吸引機構の自作
5
満足度:5.0
ハッセルのロールフィルムバックに改造して取り付けましたが、小さくて限られたスペースに収めることが出来ました。 吸引もしか...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーの継手
5
満足度:5.0
スペースが狭い箇所に使っています。納期もかからず問題ありません。
0人が参考にしています。
リーク試験
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。 今までは各種メーカーのカタログで比較しながら手配しておりましたが、手間が省け、かつ短納期での納...もっと読む
0人が参考にしています。
自社生産設備の追加部品
5
満足度:5.0
自社で製作した設備を購入していただいた会社様から 修理依頼の連絡があり、こちらの継手が必要だったので 購入しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
自社内の生産設備に使用しました
4
満足度:4.0
自社で新規に製作した、エアーを使う生産設備装置のエアーシリンダへのエアーの供給用の継手として使用しました。スペースが無く...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミニチュア管継手:M‐□シリーズに、SUS仕様はありますか?
A
ミニチュア管継手のSUS仕様はMS‐□シリーズになります。種類や適用チューブ材質など詳細は、カタログをご確認ください。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズの適用チューブ材質は、何ですか?
A
ソフトナイロンチューブやポリウレタンチューブが適用チューブです。
一部の管継手の機種(ホースニップル等)では、ナイロンチューブやフッ素樹脂チューブにも適用します。
詳細はカタログをご確認ください。
注)適用チューブの寸法は、チューブ外径だけでなくチューブ内径も規定されます。
Qミニチュア管継手:M-□/MS-□シリーズのホースエルボ/バーブエルボの配管部は、固定後に向きを変えられるか?
A
ミニチュア管継手のエルボタイプは、マイナスドライバで上部のスタッド部を絞めつけて固定後は、配管部のエルボ部分も固定され回転しません。
スタッドを軸心として360度自由に位置決めしてから、固定してください。
注1)ユニバーサルエルボ、ユニバーサルチーも同様です。
注2)ワンタッチ管継手のエルボタイプは、継手固定後に配管部の向きを変えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-3AU-3,-4
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格94-92 -173 -227 -209313 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM3M5M3M3M5M5
接続ねじMMMMMM
ねじ・チューブ接続形状バーブ継手バーブ継手バーブ継手バーブエルボバーブ継手バーブ継手
材質C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BDSUS316
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング