メカニカル部品技術窓口
SMC社のミニチュア管継手。【特長】・小型、工具不要の着脱。・コンパクトな配管スペース。
詳細を確認
| 適用チューブ外径/内径 (mm) | 接続管継手サイズ φD | 型番 | A | B注1) | B注2) | C | E | F | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ2/φ1.2 | φ3.2 | M-32R-2 | 36 | 23.3 | 20.5 | 31.5 | 0.9 | 4 | 0.7 |
| φ4 | M-04R-2 | 36.5 | 23.8 | 20.5 | 32 | 0.8 |
注1)KJシリーズおよびKQシリーズ接続ねじM5・M6タイプに接続した場合の寸法となります。
注2)KQシリーズに接続した場合の寸法となります。

ミニチュア管継手 Mシリーズの構造
| チューブ材質 | ポリウレタン |
|---|---|
| 適用チューブ(外径/内径) | φ2/φ1.2 |
| 使用流体 | 空気、水注1) |
| 最高使用圧力 | 1MPa注2 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) |
| 接続サイズ | M3, M5, φ3.2, φ4 |
| ねじ | JIS B0205(メートル並目ねじ) |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注2)チューブ使用時は、チューブの最高使用圧力を適用してください。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | スリーブ | C3604 | 無電解ニッケルめっき |
| 2 | 打込ボディ | C3604 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | プラグボディ | PP | - |
SMC社のミニチュア管継手。
【特長】
・小型、工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュ めっき付シリーズ PTエルボ(45°)
4.5通常価格(税別):524円~